Valikko Haku

Vaihteleva kuusikulmakiinnike 22.0 18.0-23.0 Karkaistu teräs

Tämä säädettävä kuusikulmainen alhaisen korkeuden puristin soveltuu kappaleiden turvalliseen puristukseen rajoitetussa pystysuuntaisessa tilassa. Se on ihanteellinen epätasaisille muodoille ja ympyränmuotoiselle aihiolle, vähentäen liukumista ja ylläpitäen vakautta. Valmistettu teräksestä.
Essentra tuotenumero:

20266745

Valmistajan tuotenumero:

20266745

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 47,7343 €
5 - 9 45,346 €
10 - 19 42,9578 €
20 + 40,5695 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

47,73 €

1 x 47,7343 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
h1 22.0
l1 18.0-23.0
Clamp stroke 2.0
Puristusvoima max. kN 18.0
Paino gr 132.0
Materiaali Karkaistu teräs
Valmis Sileä

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä