Valikko Haku

Vaihdetangot - pallonuppi

Varastossa

Pallonuppisen vaihdetangon kahvat ja varret on valmistettu teräksestä ja kiillotettu mustalla oksidipinnoituksella. T-kahvanuppi on mustaa muovia, ja siinä on messinkisisäke, tehden näistä kestävistä vivuista ihanteellisia käytettäväksi koneiden vaihteen vaihdossa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
35 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Kierrekoko Kokonaispituus Akselin materiaali Osta
4,5128 € - 4,5128 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
80.0 mm
Teräs
6,7952 € - 6,7952 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
80.0 mm
Ruostumaton teräs
12,5637 € - 12,5637 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
160.0 mm
Ruostumaton teräs
4,4091 € - 4,4091 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
72.0 mm
Teräs
5,7967 € - 5,7967 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
100.0 mm
Teräs
6,2635 € - 6,2635 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
100.0 mm
Ruostumaton teräs
7,4566 € - 7,4566 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
125.0 mm
Ruostumaton teräs
8,3125 € - 8,3125 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
100.0 mm
Ruostumaton teräs
12,2288 € - 12,2288 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12
160.0 mm
Ruostumaton teräs
14,5226 € - 19,3295 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M14 x 2.0
178.1 mm
Teräs
4,9408 € - 4,9408 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
125.0 mm
Teräs
5,9004 € - 5,9004 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
125.0 mm
Teräs
7,0935 € - 7,0935 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
100.0 mm
Ruostumaton teräs
4,6036 € - 4,6036 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
80.0 mm
Teräs
7,1194 € - 7,1194 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12
125.0 mm
Teräs
4,7333 € - 4,7333 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
100.0 mm
Teräs
6,0301 € - 6,0301 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
80.0 mm
Ruostumaton teräs
8,4162 € - 8,4162 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
125.0 mm
Ruostumaton teräs
11,0358 € - 11,0358 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12
125.0 mm
Ruostumaton teräs
4,5777 € - 4,5777 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
100.0 mm
Teräs
  • / 2
Vaihdetanko 80.0 mm M6 8.0 mm Teräs

10499016

Hinta-alue
4,5128 € - 4,5128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 80.0 mm M8 10.0 mm Ruostumaton teräs

10498705

Hinta-alue
6,7952 € - 6,7952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 160.0 mm M10 12.0 mm Ruostumaton teräs

10498828

Hinta-alue
12,5637 € - 12,5637 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    160.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 72.0 mm M6 8.0 mm Teräs

10498972

Hinta-alue
4,4091 € - 4,4091 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    72.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
  • Tullinimike
    8487905990
Vaihdetanko 100.0 mm M10 12.0 mm Teräs

10498750

Hinta-alue
5,7967 € - 5,7967 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 100.0 mm M6 8.0 mm Ruostumaton teräs

10498941

Hinta-alue
6,2635 € - 6,2635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 125.0 mm M8 10.0 mm Ruostumaton teräs

10498668

Hinta-alue
7,4566 € - 7,4566 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    125.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 100.0 mm M10 12.0 mm Ruostumaton teräs

10498743

Hinta-alue
8,3125 € - 8,3125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 160.0 mm M12 14.0 mm Ruostumaton teräs

10498903

Hinta-alue
12,2288 € - 12,2288 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    160.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 178.1 mm M14 x 2.0 16.0 mm Teräs

10635858

Hinta-alue
19,3295 € - 14,5226 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    178.1 mm
  • Akselin halkaisija
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M14 x 2.0
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 125.0 mm M8 10.0 mm Teräs

10498675

Hinta-alue
4,9408 € - 4,9408 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    125.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 125.0 mm M10 12.0 mm Teräs

10498798

Hinta-alue
5,9004 € - 5,9004 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    125.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 100.0 mm M8 10.0 mm Ruostumaton teräs

10498620

Hinta-alue
7,0935 € - 7,0935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 80.0 mm M8 10.0 mm Teräs

10498712

Hinta-alue
4,6036 € - 4,6036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 125.0 mm M12 14.0 mm Teräs

10498873

Hinta-alue
7,1194 € - 7,1194 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    125.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 100.0 mm M8 10.0 mm Teräs

10498637

Hinta-alue
4,7333 € - 4,7333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 80.0 mm M6 8.0 mm Ruostumaton teräs

10499009

Hinta-alue
6,0301 € - 6,0301 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 125.0 mm M10 12.0 mm Ruostumaton teräs

10498781

Hinta-alue
8,4162 € - 8,4162 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    125.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 125.0 mm M12 14.0 mm Ruostumaton teräs

10498866

Hinta-alue
11,0358 € - 11,0358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    125.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 100.0 mm M6 8.0 mm Teräs

10498958

Hinta-alue
4,5777 € - 4,5777 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi