Kartionuppisen vaihdetangon kahvat ja varret on valmistettu teräksestä ja kiillotettu mustalla oksidipinnoituksella. Kartionuppi on mustaa muovia, jossa on messinkinen sisäke. Siihen on helppo tarttua, ja siinä on esteettinen pinnoite, ja se soveltuu vaihteiden vaihtoon koneissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Akselin halkaisija | Kierrekoko | Kokonaispituus | Akselin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Teräs
|
|||
| 8,8831 € - 8,8831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.504 in
89.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 7,4955 € - 7,4955 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Teräs
|
||
| 11,4637 € - 11,4637 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 12,3326 € - 12,3326 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 6,7563 € - 6,7563 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Teräs
|
||
| 12,9291 € - 12,9291 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 7,3917 € - 7,3917 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Teräs
|
||
| 6,8211 € - 6,8211 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.504 in
89.0 mm
|
Teräs
|
||
| 11,6323 € - 11,6323 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 16,0414 € - 16,0414 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 7,288 € - 7,288 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
Teräs
|
||
| 10,6986 € - 10,6986 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Teräs
|
||
| 8,8831 € - 8,8831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
5.472 in
139.0 mm
|
Teräs
|
||
| 11,1395 € - 11,1395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
Teräs
|
||
| 10,6986 € - 10,6986 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 8,8831 € - 8,8831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Teräs
|
||
| 14,0184 € - 14,0184 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 10,4003 € - 10,4003 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 8,7793 € - 8,7793 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Teräs
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa