Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vääntöjouset sopivat erinomaisesti varastoimaan ja vapauttamaan energiaa sekä säilyttämään paineen pienillä etäisyyksillä. Niitä on tarjolla oikean- ja vasemmanpuoleisina ja eri jättökulmilla. Valmistettu 302 ruostumattomasta teräksestä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalan pituus reiän keskiöstä | Taipumisaste | Johtimen läpimitta | Karan koko | Momentti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.024 in
0.6 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
| 10440254 | 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
|
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.024 in
0.6 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.028 in
0.7 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
3.2 mm
3.2 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.0 mm
2.0 mm
|
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
360
|
0.016 in
0.4 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.024 in
0.6 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.024 in
0.6 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
| 2,0207 € - 2,2453 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.031 in
0.8 mm
|
6.0 mm
6.0 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
| 2,0488 € - 2,2874 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
360
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.3 mm
8.3 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa