Valikko Haku

Vääntöjouset

Varastossa

Vääntöjouset sopivat erinomaisesti varastoimaan ja vapauttamaan energiaa sekä säilyttämään paineen pienillä etäisyyksillä. Niitä on tarjolla oikean- ja vasemmanpuoleisina ja eri jättökulmilla. Valmistettu 302 ruostumattomasta teräksestä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
354 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalan pituus reiän keskiöstä Taipumisaste Johtimen läpimitta Karan koko Momentti Osta
10436547 1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
90
0.4 mm
2.4 mm
13.22 Nmm
4,4204 € - 4,8976 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
270
2.4 mm
14.7 mm
1808.00 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
270
0.3 mm
2.8 mm
5.31 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
270
0.4 mm
3.2 mm
7.91 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
270
0.4 mm
2.8 mm
10.51 Nmm
9,8092 € - 10,3284 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
270
2.9 mm
23.8 mm
3164.00 Nmm
13,921 € - 14,6367 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
270
3.2 mm
25.7 mm
3616.00 Nmm
13,921 € - 14,6367 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
270
3.2 mm
19.1 mm
3616.00 Nmm
5,1081 € - 5,6554 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.9 mm
270
2.7 mm
17.9 mm
2373.00 Nmm
9,8092 € - 10,3284 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
270
2.9 mm
17.5 mm
3164.00 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
270
0.3 mm
1.6 mm
5.31 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
270
0.4 mm
4.0 mm
13.22 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
360
0.3 mm
2.8 mm
5.31 Nmm
3,0732 € - 3,4241 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
180
1.9 mm
10.7 mm
989.00 Nmm
3,3118 € - 3,6767 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.5 mm
180
2.2 mm
16.3 mm
1356.00 Nmm
3,9573 € - 4,4064 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
180
2.4 mm
18.6 mm
1808.00 Nmm
3,3118 € - 3,6767 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.5 mm
180
2.2 mm
11.9 mm
1356.00 Nmm
3,9573 € - 4,4064 € 30 Varastossa
76.2 mm
180
2.4 mm
13.5 mm
1808.00 Nmm
8,0972 € - 8,9812 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
180
2.9 mm
16.3 mm
3164.00 Nmm
11,0161 € - 11,6195 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
180
3.2 mm
16.9 mm
3616.00 Nmm
  • / 18
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 4.1 mm 13.22 Nmm

10436547

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    13.22 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    12.7 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.4 mm
  • Karan koko
    2.4 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 23.5 mm 1808.00 Nmm

10633977

Hinta-alue
4,8976 € - 4,4204 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    1808.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    76.2 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.4 mm
  • Karan koko
    14.7 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 4.3 mm 5.31 Nmm

10440209

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    5.31 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    12.7 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.3 mm
  • Karan koko
    2.8 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 5.1 mm 7.91 Nmm

10416693

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    7.91 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    19.1 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.4 mm
  • Karan koko
    3.2 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 5.1 mm 10.51 Nmm

10436585

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    10.51 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    19.1 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.4 mm
  • Karan koko
    2.8 mm
Vääntöjousi 270 ° Oikeakätinen 36.5 mm 3164.00 Nmm

10639122

Hinta-alue
10,3284 € - 9,8092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    3164.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    101.6 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.9 mm
  • Karan koko
    23.8 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 38.5 mm 3616.00 Nmm

10633939

Hinta-alue
14,6367 € - 13,921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    3616.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    101.6 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    3.2 mm
  • Karan koko
    25.7 mm
Vääntöjousi 270 ° Oikeakätinen 30.2 mm 3616.00 Nmm

10641002

Hinta-alue
14,6367 € - 13,921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    3616.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    101.6 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    3.2 mm
  • Karan koko
    19.1 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 27.7 mm 2373.00 Nmm

10642634

Hinta-alue
5,6554 € - 5,1081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    2373.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    88.9 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.7 mm
  • Karan koko
    17.9 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 27.6 mm 3164.00 Nmm

10634011

Hinta-alue
10,3284 € - 9,8092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    3164.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    101.6 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.9 mm
  • Karan koko
    17.5 mm
Vääntöjousi 270 ° Oikeakätinen 2.6 mm 5.31 Nmm

10440193

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    5.31 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    9.5 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.3 mm
  • Karan koko
    1.6 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 6.6 mm 13.22 Nmm

10436417

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    13.22 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    19.1 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.4 mm
  • Karan koko
    4.0 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 4.4 mm 5.31 Nmm

10436783

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    5.31 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    12.7 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.3 mm
  • Karan koko
    2.8 mm
Vääntöjousi 180 ° Oikeakätinen 17.2 mm 989.00 Nmm

10441626

Hinta-alue
3,4241 € - 3,0732 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    989.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.9 mm
  • Karan koko
    10.7 mm
Vääntöjousi 180 ° Vasenkätinen 25.3 mm 1356.00 Nmm

10641170

Hinta-alue
3,6767 € - 3,3118 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    1356.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    63.5 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.2 mm
  • Karan koko
    16.3 mm
Vääntöjousi 180 ° Vasenkätinen 28.7 mm 1808.00 Nmm

10441930

Hinta-alue
4,4064 € - 3,9573 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    1808.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    76.2 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.4 mm
  • Karan koko
    18.6 mm
Vääntöjousi 180 ° Oikeakätinen 19.3 mm 1356.00 Nmm

10441824

Hinta-alue
3,6767 € - 3,3118 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    1356.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    63.5 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.2 mm
  • Karan koko
    11.9 mm
Vääntöjousi 180 ° Oikeakätinen 22.1 mm 1808.00 Nmm

10441923

Hinta-alue
4,4064 € - 3,9573 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Momentti
    1808.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    76.2 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.4 mm
  • Karan koko
    13.5 mm
Vääntöjousi 180 ° Oikeakätinen 26.5 mm 3164.00 Nmm

10642696

Hinta-alue
8,9812 € - 8,0972 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    3164.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    101.6 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.9 mm
  • Karan koko
    16.3 mm
Vääntöjousi 180 ° Oikeakätinen 27.5 mm 3616.00 Nmm

10634028

Hinta-alue
11,6195 € - 11,0161 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    3616.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    101.6 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    3.2 mm
  • Karan koko
    16.9 mm