Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vääntöjouset sopivat erinomaisesti varastoimaan ja vapauttamaan energiaa sekä säilyttämään paineen pienillä etäisyyksillä. Niitä on tarjolla oikean- ja vasemmanpuoleisina ja eri jättökulmilla. Valmistettu 302 ruostumattomasta teräksestä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalan pituus reiän keskiöstä | Taipumisaste | Johtimen läpimitta | Karan koko | Momentti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1081 € - 5,6554 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 in
88.9 mm
|
270
|
0.106 in
2.7 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
| 9,8092 € - 10,3284 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4 in
101.6 mm
|
270
|
0.114 in
2.9 mm
|
23.8 mm
23.8 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
| 13,921 € - 14,6367 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4 in
101.6 mm
|
270
|
0.126 in
3.2 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
360
|
0.016 in
0.4 mm
|
3.2 mm
3.2 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
| 3,396 € - 3,7468 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.071 in
1.8 mm
|
9.9 mm
9.9 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
||
| 3,4802 € - 3,8872 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.075 in
1.9 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
||
| 3,6065 € - 3,9994 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.079 in
2.0 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
||
| 3,7468 € - 4,1678 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.5 in
63.5 mm
|
270
|
0.087 in
2.2 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
||
| 4,4204 € - 4,8976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3 in
76.2 mm
|
270
|
0.094 in
2.4 mm
|
14.7 mm
14.7 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
| 5,1081 € - 5,6554 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 in
88.9 mm
|
270
|
0.106 in
2.7 mm
|
17.9 mm
17.9 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
| 9,8092 € - 10,3284 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4 in
101.6 mm
|
270
|
0.114 in
2.9 mm
|
17.5 mm
17.5 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
| 13,921 € - 14,6367 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4 in
101.6 mm
|
270
|
0.126 in
3.2 mm
|
25.7 mm
25.7 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
360
|
0.012 in
0.3 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
360
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
360
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
| 3,396 € - 3,7468 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.071 in
1.8 mm
|
13.9 mm
13.9 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
||
| 3,6065 € - 3,9994 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.079 in
2.0 mm
|
14.7 mm
14.7 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
||
| 2,6101 € - 2,9048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.055 in
1.4 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
||
| 2,6101 € - 2,9048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.055 in
1.4 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
||
| 2,7926 € - 3,1294 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.3 mm
8.3 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm