Valikko Haku

Vääntöjouset

Varastossa

Vääntöjouset sopivat erinomaisesti varastoimaan ja vapauttamaan energiaa sekä säilyttämään paineen pienillä etäisyyksillä. Niitä on tarjolla oikean- ja vasemmanpuoleisina ja eri jättökulmilla. Valmistettu 302 ruostumattomasta teräksestä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
354 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalan pituus reiän keskiöstä Taipumisaste Johtimen läpimitta Karan koko Momentti Osta
3,231 € - 3,587 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
270
1.6 mm
13.1 mm
582.00 Nmm
3,3132 € - 3,6555 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
270
1.8 mm
13.5 mm
791.00 Nmm
3,3953 € - 3,7924 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
270
1.9 mm
13.5 mm
989.00 Nmm
3,5185 € - 3,9019 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
270
2.0 mm
13.9 mm
1102.00 Nmm
3,6555 € - 4,0662 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.5 mm
270
2.2 mm
17.1 mm
1356.00 Nmm
3,6555 € - 4,0662 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.5 mm
270
2.2 mm
17.1 mm
1356.00 Nmm
4,3126 € - 4,7781 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
270
2.4 mm
20.2 mm
1808.00 Nmm
4,9835 € - 5,5174 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.9 mm
270
2.7 mm
22.6 mm
2373.00 Nmm
9,57 € - 10,0765 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
270
2.9 mm
23.8 mm
3164.00 Nmm
3,3953 € - 3,7924 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
360
1.9 mm
16.3 mm
989.00 Nmm
3,6555 € - 4,0662 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.5 mm
360
2.2 mm
17.5 mm
1356.00 Nmm
4,9835 € - 5,5174 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.9 mm
360
2.7 mm
23.0 mm
2373.00 Nmm
13,5814 € - 14,2797 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
360
3.2 mm
27.5 mm
3616.00 Nmm
2,1357 € - 2,3822 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
360
1.1 mm
9.1 mm
226.00 Nmm
2,3959 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
360
1.3 mm
10.3 mm
328.00 Nmm
2,7245 € - 3,053 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
360
1.5 mm
11.7 mm
475.00 Nmm
3,3132 € - 3,6555 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
360
1.8 mm
13.9 mm
791.00 Nmm
3,5185 € - 3,9019 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
360
2.0 mm
14.7 mm
1102.00 Nmm
4,3126 € - 4,7781 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
360
2.4 mm
20.7 mm
1808.00 Nmm
13,5814 € - 14,2797 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
270
3.2 mm
19.1 mm
3616.00 Nmm
  • / 18
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 19.9 mm 582.00 Nmm

10441442

Hinta-alue
3,587 € - 3,231 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    582.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.6 mm
  • Karan koko
    13.1 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 21.0 mm 791.00 Nmm

10441558

Hinta-alue
3,6555 € - 3,3132 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    791.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.8 mm
  • Karan koko
    13.5 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 21.0 mm 989.00 Nmm

10441664

Hinta-alue
3,7924 € - 3,3953 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    989.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.9 mm
  • Karan koko
    13.5 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 21.7 mm 1102.00 Nmm

10441756

Hinta-alue
3,9019 € - 3,5185 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    1102.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.0 mm
  • Karan koko
    13.9 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 26.4 mm 1356.00 Nmm

10441862

Hinta-alue
4,0662 € - 3,6555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    1356.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    63.5 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.2 mm
  • Karan koko
    17.1 mm
Vääntöjousi 270 ° Oikeakätinen 26.4 mm 1356.00 Nmm

10441879

Hinta-alue
4,0662 € - 3,6555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    1356.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    63.5 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.2 mm
  • Karan koko
    17.1 mm
Vääntöjousi 270 ° Oikeakätinen 30.6 mm 1808.00 Nmm

10641019

Hinta-alue
4,7781 € - 4,3126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    1808.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    76.2 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.4 mm
  • Karan koko
    20.2 mm
Vääntöjousi 270 ° Oikeakätinen 34.1 mm 2373.00 Nmm

10634035

Hinta-alue
5,5174 € - 4,9835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    2373.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    88.9 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.7 mm
  • Karan koko
    22.6 mm
Vääntöjousi 270 ° Oikeakätinen 36.5 mm 3164.00 Nmm

10639122

Hinta-alue
10,0765 € - 9,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    3164.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    101.6 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.9 mm
  • Karan koko
    23.8 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 24.8 mm 989.00 Nmm

10441671

Hinta-alue
3,7924 € - 3,3953 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    989.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.9 mm
  • Karan koko
    16.3 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 26.8 mm 1356.00 Nmm

10441886

Hinta-alue
4,0662 € - 3,6555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    1356.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    63.5 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.2 mm
  • Karan koko
    17.5 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 34.8 mm 2373.00 Nmm

10642726

Hinta-alue
5,5174 € - 4,9835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    2373.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    88.9 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.7 mm
  • Karan koko
    23.0 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 40.8 mm 3616.00 Nmm

10633953

Hinta-alue
14,2797 € - 13,5814 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    3616.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    101.6 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    3.2 mm
  • Karan koko
    27.5 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 13.9 mm 226.00 Nmm

10440964

Hinta-alue
2,3822 € - 2,1357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    226.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.1 mm
  • Karan koko
    9.1 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 16.0 mm 328.00 Nmm

10441169

Hinta-alue
2,656 € - 2,3959 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    328.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.3 mm
  • Karan koko
    10.3 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 18.0 mm 475.00 Nmm

10441374

Hinta-alue
3,053 € - 2,7245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    475.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.5 mm
  • Karan koko
    11.7 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 21.4 mm 791.00 Nmm

10441572

Hinta-alue
3,6555 € - 3,3132 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    791.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.8 mm
  • Karan koko
    13.9 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 22.9 mm 1102.00 Nmm

10441770

Hinta-alue
3,9019 € - 3,5185 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    1102.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.0 mm
  • Karan koko
    14.7 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 31.1 mm 1808.00 Nmm

10641125

Hinta-alue
4,7781 € - 4,3126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    1808.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    76.2 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.4 mm
  • Karan koko
    20.7 mm
Vääntöjousi 270 ° Oikeakätinen 30.2 mm 3616.00 Nmm

10641002

Hinta-alue
14,2797 € - 13,5814 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    3616.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    101.6 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    3.2 mm
  • Karan koko
    19.1 mm