Valikko Haku

Vääntöjouset

Varastossa

Vääntöjouset sopivat erinomaisesti varastoimaan ja vapauttamaan energiaa sekä säilyttämään paineen pienillä etäisyyksillä. Niitä on tarjolla oikean- ja vasemmanpuoleisina ja eri jättökulmilla. Valmistettu 302 ruostumattomasta teräksestä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
354 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalan pituus reiän keskiöstä Taipumisaste Johtimen läpimitta Karan koko Momentti Osta
1,9506 € - 2,1611 € 30 Varastossa
12.7 mm
90
0.4 mm
1.6 mm
10.51 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
15.82 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
24.60 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
90
0.6 mm
3.6 mm
42.40 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
90
0.8 mm
4.4 mm
70.60 Nmm
2,0207 € - 2,2453 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
90
0.9 mm
4.8 mm
113.00 Nmm
2,1891 € - 2,4417 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
90
1.0 mm
4.8 mm
155.40 Nmm
2,4558 € - 2,7224 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
90
1.2 mm
5.5 mm
282.00 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
90
0.4 mm
1.6 mm
7.91 Nmm
10436547 1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
90
0.4 mm
2.4 mm
13.22 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
21.10 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
90
0.6 mm
2.8 mm
34.80 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
90
0.4 mm
1.6 mm
7.91 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
90
0.4 mm
2.4 mm
13.22 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
21.10 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
90
0.6 mm
2.8 mm
34.80 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
90
0.7 mm
4.0 mm
58.20 Nmm
2,0207 € - 2,2453 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
90
0.8 mm
4.4 mm
92.70 Nmm
2,0488 € - 2,2874 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
90
1.0 mm
5.9 mm
134.50 Nmm
2,1891 € - 2,4417 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
90
1.1 mm
5.2 mm
226.00 Nmm
  • / 18
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 2.8 mm 10.51 Nmm

10436714

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Momentti
    10.51 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    12.7 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.4 mm
  • Karan koko
    1.6 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 4.5 mm 15.82 Nmm

10422939

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    15.82 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    12.7 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.5 mm
  • Karan koko
    2.8 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 4.7 mm 24.60 Nmm

10440230

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    24.60 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    19.1 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.5 mm
  • Karan koko
    2.8 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 6.0 mm 42.40 Nmm

10418604

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    42.40 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    19.1 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.6 mm
  • Karan koko
    3.6 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 7.1 mm 70.60 Nmm

10634004

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    70.60 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.8 mm
  • Karan koko
    4.4 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 8.0 mm 113.00 Nmm

10436868

Hinta-alue
2,2453 € - 2,0207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    113.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    31.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.9 mm
  • Karan koko
    4.8 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 7.9 mm 155.40 Nmm

10422137

Hinta-alue
2,4417 € - 2,1891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    155.40 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    31.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Karan koko
    4.8 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 9.5 mm 282.00 Nmm

10440988

Hinta-alue
2,7224 € - 2,4558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    282.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    31.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.2 mm
  • Karan koko
    5.5 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 3.2 mm 7.91 Nmm

10416419

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    7.91 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    12.7 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.4 mm
  • Karan koko
    1.6 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 4.1 mm 13.22 Nmm

10436547

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    13.22 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    12.7 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.4 mm
  • Karan koko
    2.4 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 4.9 mm 21.10 Nmm

10436387

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    21.10 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    19.1 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.5 mm
  • Karan koko
    2.8 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 5.2 mm 34.80 Nmm

10440346

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    34.80 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    19.1 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.6 mm
  • Karan koko
    2.8 mm
Vääntöjousi 90 ° Vasenkätinen 3.2 mm 7.91 Nmm

10234655

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    7.91 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    12.7 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.4 mm
  • Karan koko
    1.6 mm
Vääntöjousi 90 ° Vasenkätinen 4.1 mm 13.22 Nmm

10436769

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    13.22 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    12.7 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.4 mm
  • Karan koko
    2.4 mm
Vääntöjousi 90 ° Vasenkätinen 4.9 mm 21.10 Nmm

10436363

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    21.10 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    19.1 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.5 mm
  • Karan koko
    2.8 mm
Vääntöjousi 90 ° Vasenkätinen 5.2 mm 34.80 Nmm

10234754

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    34.80 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    19.1 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.6 mm
  • Karan koko
    2.8 mm
Vääntöjousi 90 ° Vasenkätinen 6.8 mm 58.20 Nmm

10440537

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    58.20 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.7 mm
  • Karan koko
    4.0 mm
Vääntöjousi 90 ° Vasenkätinen 7.3 mm 92.70 Nmm

10420089

Hinta-alue
2,2453 € - 2,0207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    92.70 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.8 mm
  • Karan koko
    4.4 mm
Vääntöjousi 90 ° Vasenkätinen 9.8 mm 134.50 Nmm

10436912

Hinta-alue
2,2874 € - 2,0488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    134.50 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    31.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Karan koko
    5.9 mm
Vääntöjousi 90 ° Vasenkätinen 9.1 mm 226.00 Nmm

10440872

Hinta-alue
2,4417 € - 2,1891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    226.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    31.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.1 mm
  • Karan koko
    5.2 mm