Valikko Haku

Vääntöjouset

Varastossa

Vääntöjouset sopivat erinomaisesti varastoimaan ja vapauttamaan energiaa sekä säilyttämään paineen pienillä etäisyyksillä. Niitä on tarjolla oikean- ja vasemmanpuoleisina ja eri jättökulmilla. Valmistettu 302 ruostumattomasta teräksestä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
354 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalan pituus reiän keskiöstä Taipumisaste Johtimen läpimitta Karan koko Momentti Osta
4,4204 € - 4,8976 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
360
2.4 mm
20.7 mm
1808.00 Nmm
9,8092 € - 10,3284 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
360
2.9 mm
24.6 mm
3164.00 Nmm
3,6065 € - 3,9994 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
360
2.0 mm
14.7 mm
1102.00 Nmm
3,3118 € - 3,6767 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
360
1.6 mm
13.1 mm
582.00 Nmm
3,4802 € - 3,8872 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
360
1.9 mm
16.3 mm
989.00 Nmm
3,7468 € - 4,1678 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.5 mm
360
2.2 mm
17.5 mm
1356.00 Nmm
5,1081 € - 5,6554 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.9 mm
360
2.7 mm
23.0 mm
2373.00 Nmm
2,0488 € - 2,2874 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
270
0.9 mm
7.1 mm
113.00 Nmm
2,0488 € - 2,2874 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
270
1.0 mm
7.9 mm
134.50 Nmm
2,1891 € - 2,4417 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
270
1.0 mm
8.7 mm
155.40 Nmm
2,1891 € - 2,4417 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
270
1.1 mm
9.1 mm
226.00 Nmm
2,0488 € - 2,2874 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
360
0.9 mm
7.9 mm
113.00 Nmm
2,1891 € - 2,4417 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
360
1.0 mm
8.7 mm
155.40 Nmm
2,4558 € - 2,7224 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
360
1.2 mm
10.3 mm
282.00 Nmm
2,6101 € - 2,9048 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
360
1.4 mm
11.5 mm
370.00 Nmm
2,0207 € - 2,2453 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
270
0.8 mm
4.4 mm
70.60 Nmm
2,0207 € - 2,2453 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
270
0.8 mm
4.0 mm
92.70 Nmm
2,0488 € - 2,2874 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
270
0.9 mm
4.8 mm
113.00 Nmm
2,0488 € - 2,2874 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
270
1.0 mm
5.5 mm
134.50 Nmm
13,921 € - 14,6367 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
360
3.2 mm
27.5 mm
3616.00 Nmm
  • / 18
Vääntöjousi 360 ° Oikeakätinen 31.1 mm 1808.00 Nmm

10642702

Hinta-alue
4,8976 € - 4,4204 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    1808.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    76.2 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.4 mm
  • Karan koko
    20.7 mm
Vääntöjousi 360 ° Oikeakätinen 37.2 mm 3164.00 Nmm

10640975

Hinta-alue
10,3284 € - 9,8092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    3164.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    101.6 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.9 mm
  • Karan koko
    24.6 mm
Vääntöjousi 360 ° Oikeakätinen 22.9 mm 1102.00 Nmm

10441787

Hinta-alue
3,9994 € - 3,6065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    1102.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.0 mm
  • Karan koko
    14.7 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 20.3 mm 582.00 Nmm

10441466

Hinta-alue
3,6767 € - 3,3118 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    582.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.6 mm
  • Karan koko
    13.1 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 24.8 mm 989.00 Nmm

10441671

Hinta-alue
3,8872 € - 3,4802 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    989.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.9 mm
  • Karan koko
    16.3 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 26.8 mm 1356.00 Nmm

10441886

Hinta-alue
4,1678 € - 3,7468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    1356.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    63.5 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.2 mm
  • Karan koko
    17.5 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 34.8 mm 2373.00 Nmm

10642726

Hinta-alue
5,6554 € - 5,1081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    2373.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    88.9 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.7 mm
  • Karan koko
    23.0 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 11.1 mm 113.00 Nmm

10436806

Hinta-alue
2,2874 € - 2,0488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    113.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    31.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.9 mm
  • Karan koko
    7.1 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 12.1 mm 134.50 Nmm

10440735

Hinta-alue
2,2874 € - 2,0488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    134.50 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    31.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Karan koko
    7.9 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 13.0 mm 155.40 Nmm

10440834

Hinta-alue
2,4417 € - 2,1891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    155.40 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Karan koko
    8.7 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 14.1 mm 226.00 Nmm

10440940

Hinta-alue
2,4417 € - 2,1891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    226.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.1 mm
  • Karan koko
    9.1 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 12.0 mm 113.00 Nmm

10234778

Hinta-alue
2,2874 € - 2,0488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    113.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    31.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.9 mm
  • Karan koko
    7.9 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 12.9 mm 155.40 Nmm

10440858

Hinta-alue
2,4417 € - 2,1891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    155.40 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Karan koko
    8.7 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 15.1 mm 282.00 Nmm

10441053

Hinta-alue
2,7224 € - 2,4558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    282.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.2 mm
  • Karan koko
    10.3 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 17.6 mm 370.00 Nmm

10441275

Hinta-alue
2,9048 € - 2,6101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    370.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.4 mm
  • Karan koko
    11.5 mm
Vääntöjousi 270 ° Oikeakätinen 6.9 mm 70.60 Nmm

10440698

Hinta-alue
2,2453 € - 2,0207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    70.60 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.8 mm
  • Karan koko
    4.4 mm
Vääntöjousi 270 ° Oikeakätinen 6.7 mm 92.70 Nmm

10425008

Hinta-alue
2,2453 € - 2,0207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    92.70 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.8 mm
  • Karan koko
    4.0 mm
Vääntöjousi 270 ° Oikeakätinen 7.9 mm 113.00 Nmm

10436820

Hinta-alue
2,2874 € - 2,0488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    113.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    31.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.9 mm
  • Karan koko
    4.8 mm
Vääntöjousi 270 ° Oikeakätinen 9.0 mm 134.50 Nmm

10641026

Hinta-alue
2,2874 € - 2,0488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    134.50 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    31.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Karan koko
    5.5 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 40.8 mm 3616.00 Nmm

10633953

Hinta-alue
14,6367 € - 13,921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    3616.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    101.6 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    3.2 mm
  • Karan koko
    27.5 mm