Valikko Haku

Vääntöjouset

Varastossa

Vääntöjouset sopivat erinomaisesti varastoimaan ja vapauttamaan energiaa sekä säilyttämään paineen pienillä etäisyyksillä. Niitä on tarjolla oikean- ja vasemmanpuoleisina ja eri jättökulmilla. Valmistettu 302 ruostumattomasta teräksestä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
354 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalan pituus reiän keskiöstä Taipumisaste Johtimen läpimitta Karan koko Momentti Osta
9,8092 € - 10,3284 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
360
2.9 mm
24.6 mm
3164.00 Nmm
5,1081 € - 5,6554 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.9 mm
270
2.7 mm
17.9 mm
2373.00 Nmm
9,8092 € - 10,3284 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
270
2.9 mm
17.5 mm
3164.00 Nmm
13,921 € - 14,6367 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
270
3.2 mm
25.7 mm
3616.00 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
360
0.3 mm
2.8 mm
5.31 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
360
0.4 mm
2.8 mm
10.51 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
360
0.5 mm
4.0 mm
15.82 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
360
0.5 mm
4.8 mm
24.60 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
360
0.6 mm
5.5 mm
42.40 Nmm
2,0207 € - 2,2453 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
360
0.8 mm
6.4 mm
70.60 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
360
0.6 mm
4.4 mm
34.80 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
360
0.7 mm
5.5 mm
58.20 Nmm
2,0207 € - 2,2453 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
360
0.8 mm
6.0 mm
92.70 Nmm
2,0488 € - 2,2874 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
360
1.0 mm
8.3 mm
134.50 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
90
0.8 mm
4.4 mm
70.60 Nmm
2,0207 € - 2,2453 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
90
0.9 mm
4.8 mm
113.00 Nmm
2,1891 € - 2,4417 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
90
1.0 mm
4.8 mm
155.40 Nmm
2,4558 € - 2,7224 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
90
1.2 mm
5.5 mm
282.00 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
90
0.3 mm
1.4 mm
5.31 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € 30 Varastossa
12.7 mm
90
0.4 mm
1.6 mm
10.51 Nmm
  • / 18
Vääntöjousi 360 ° Oikeakätinen 37.2 mm 3164.00 Nmm

10640975

Hinta-alue
10,3284 € - 9,8092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    3164.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    101.6 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.9 mm
  • Karan koko
    24.6 mm
Vääntöjousi 270 ° Oikeakätinen 27.7 mm 2373.00 Nmm

10640999

Hinta-alue
5,6554 € - 5,1081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    2373.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    88.9 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.7 mm
  • Karan koko
    17.9 mm
Vääntöjousi 270 ° Oikeakätinen 27.6 mm 3164.00 Nmm

10641095

Hinta-alue
10,3284 € - 9,8092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    3164.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    101.6 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.9 mm
  • Karan koko
    17.5 mm
Vääntöjousi 270 ° Oikeakätinen 38.5 mm 3616.00 Nmm

10633991

Hinta-alue
14,6367 € - 13,921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    3616.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    101.6 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    3.2 mm
  • Karan koko
    25.7 mm
Vääntöjousi 360 ° Oikeakätinen 4.4 mm 5.31 Nmm

10436721

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    5.31 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    12.7 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.3 mm
  • Karan koko
    2.8 mm
Vääntöjousi 360 ° Oikeakätinen 5.3 mm 10.51 Nmm

10436622

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    10.51 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    19.1 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.4 mm
  • Karan koko
    2.8 mm
Vääntöjousi 360 ° Oikeakätinen 5.9 mm 15.82 Nmm

10436455

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    15.82 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    19.1 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.5 mm
  • Karan koko
    4.0 mm
Vääntöjousi 360 ° Oikeakätinen 6.9 mm 24.60 Nmm

10440339

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    24.60 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.5 mm
  • Karan koko
    4.8 mm
Vääntöjousi 360 ° Oikeakätinen 8.2 mm 42.40 Nmm

10440520

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    42.40 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.6 mm
  • Karan koko
    5.5 mm
Vääntöjousi 360 ° Oikeakätinen 10.4 mm 70.60 Nmm

10436905

Hinta-alue
2,2453 € - 2,0207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    70.60 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.8 mm
  • Karan koko
    6.4 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 6.9 mm 34.80 Nmm

10424766

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    34.80 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.6 mm
  • Karan koko
    4.4 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 9.0 mm 58.20 Nmm

10440636

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    58.20 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.7 mm
  • Karan koko
    5.5 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 9.7 mm 92.70 Nmm

10436943

Hinta-alue
2,2453 € - 2,0207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    92.70 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.8 mm
  • Karan koko
    6.0 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 13.1 mm 134.50 Nmm

10440759

Hinta-alue
2,2874 € - 2,0488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    134.50 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    31.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Karan koko
    8.3 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 7.1 mm 70.60 Nmm

10634004

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    70.60 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.8 mm
  • Karan koko
    4.4 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 8.0 mm 113.00 Nmm

10436868

Hinta-alue
2,2453 € - 2,0207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    113.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    31.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.9 mm
  • Karan koko
    4.8 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 7.9 mm 155.40 Nmm

10422137

Hinta-alue
2,4417 € - 2,1891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    155.40 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    31.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Karan koko
    4.8 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 9.5 mm 282.00 Nmm

10440988

Hinta-alue
2,7224 € - 2,4558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    282.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    31.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.2 mm
  • Karan koko
    5.5 mm
Vääntöjousi 90 ° Vasenkätinen 2.3 mm 5.31 Nmm

10440131

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    5.31 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    9.5 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.3 mm
  • Karan koko
    1.4 mm
Vääntöjousi 90 ° Vasenkätinen 2.8 mm 10.51 Nmm

10436608

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Momentti
    10.51 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    12.7 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.4 mm
  • Karan koko
    1.6 mm