Valikko Haku

Vääntöjousi 180 ° Oikeakätinen 2.8 mm 5.31 Nmm

Tämän 180° vääntöjousen ulkohalkaisija on 2,77 mm, suoran osuuden pituus päissä on 9,52 mm keskeltä ja vääntömomentti 5,31 Nm. Sen kiertosuunta on vastapäivään, ja suositeltu karan koko on 1,7 mm.
Essentra tuotenumero:

10440162

Valmistajan tuotenumero:

1217576

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 2,1084 €
150 - 299 1,9852 €
300 + 1,903 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

63,25 €

30 x 2,1084 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Momentti 5.31 Nmm
Jalan pituus reiän keskiöstä 9.5 mm
Tuulen suunta Oikeakätinen
Johtimen läpimitta 0.3 mm
Karan koko 1.7 mm
Minimi aksiaalitila 2.3 mm
Ulkohalkaisija 2.8 mm
Tullinimike 7320909090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä