Piirikorttien ohjaimia käytetään piirikorttien asentamiseen ahtaisiin paikkoihin, esimerkiksi piirikorttitelineisiin. Vaakasuuntaiset kortinohjaimet tukevat piirikorttien vaaka-asennusta. Saatavana erilaisilla kiinnitystavoilla ja pitovaihtoehdoilla.
Sarjanumero: SRRN
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Käypä paneelin paksuus | Kiinnitysreikien välinen etäisyys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8398 € - 0,8398 € | 1248 Varastossa |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 0,6028 € - 0,6638 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,7261 € - 0,7956 € | 23498 Varastossa |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 1,4446 € - 1,4446 € | 135 Varastossa |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 1,1769 € - 1,1769 € | 1275 Varastossa |
3.299 in
83.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
|||
| 1,2791 € - 1,2791 € | 1000 Varastossa |
8 in
203.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 0,8574 € - 0,9421 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,8073 € - 0,8073 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,769 € - 0,769 € | 1480 Varastossa |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,9446 € - 3,1824 € | 4500 Varastossa |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
54.213 in
1377.0 mm
|
||
| 1,1534 € - 1,1534 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5 in
114.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,3583 € - 0,3894 € | 24658 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,3965 € - 0,4291 € | 79991 Varastossa |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,769 € - 0,769 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,9128 € - 1,0029 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 0,769 € - 0,769 € | 20 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,6486 € - 0,6486 € | 202 Varastossa |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,5394 € - 0,6347 € | 1000 Varastossa |
6 in
152.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 0,8993 € - 0,8993 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa