Valikko Haku

Vaakasuuntaiset kortinohjaimet

Varastossa

Piirikorttien ohjaimia käytetään piirikorttien asentamiseen ahtaisiin paikkoihin, esimerkiksi piirikorttitelineisiin. Vaakasuuntaiset kortinohjaimet tukevat piirikorttien vaaka-asennusta. Saatavana erilaisilla kiinnitystavoilla ja pitovaihtoehdoilla.

Sarjanumero: SRRN

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
83 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Käypä paneelin paksuus Kiinnitysreikien välinen etäisyys Osta
0,8398 € - 0,8398 € 1248 Varastossa
203.2 mm
1.6 mm
190.5 mm
0,6028 € - 0,6638 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,7261 € - 0,7956 € 23498 Varastossa
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
1,4446 € - 1,4446 € 135 Varastossa
101.6 mm
1.6 mm
76.2 mm
1,1769 € - 1,1769 € 1275 Varastossa
83.8 mm
1.6 mm
76.2 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
114.3 mm
1.6 mm
101.6 mm
1,2791 € - 1,2791 € 1000 Varastossa
203.2 mm
3.2 mm
177.8 mm
0,8574 € - 0,9421 € Kysy toimitusaikaa täältä
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
0,8073 € - 0,8073 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,769 € - 0,769 € 1480 Varastossa
114.3 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,9446 € - 3,1824 € 4500 Varastossa
164.1 mm
1.6 mm
1377.0 mm
1,1534 € - 1,1534 € Kysy toimitusaikaa täältä
114.3 mm
3.2 mm
88.9 mm
0,3583 € - 0,3894 € 24658 Varastossa
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,3965 € - 0,4291 € 79991 Varastossa
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,769 € - 0,769 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
0,9128 € - 1,0029 € Kysy toimitusaikaa täältä
152.4 mm
1.6 mm
139.7 mm
0,769 € - 0,769 € 20 Varastossa
76.2 mm
1.6 mm
50.8 mm
0,6486 € - 0,6486 € 202 Varastossa
101.6 mm
76.2 mm
0,5394 € - 0,6347 € 1000 Varastossa
152.4 mm
5.0 mm
139.7 mm
0,8993 € - 0,8993 € Kysy toimitusaikaa täältä
139.7 mm
1.6 mm
114.3 mm
  • / 5
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 203.2 mm Nailon 6/6

10318690

Hinta-alue
0,8398 € - 0,8398 €

Varastotasot
1248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    190.5 mm
  • Kokonaispituus
    203.2 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 88.9 mm Nailon 6/6

10319888

Hinta-alue
0,6638 € - 0,6028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    63.5 mm
  • Kokonaispituus
    88.9 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 203.2 mm Nailon 6/6

10112564

Hinta-alue
0,7956 € - 0,7261 €

Varastotasot
23498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    177.8 mm
  • Kokonaispituus
    203.2 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 101.6 mm Nailon 6/6

10320013

Hinta-alue
1,4446 € - 1,4446 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    76.2 mm
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 83.8 mm PC

10321911

Hinta-alue
1,1769 € - 1,1769 €

Varastotasot
1275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    76.2 mm
  • Kokonaispituus
    83.8 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 114.3 mm Nailon 6/6

10318621


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    101.6 mm
  • Kokonaispituus
    114.3 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 3.2 mm 203.2 mm Nailon 6/6

10317006

Hinta-alue
1,2791 € - 1,2791 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    177.8 mm
  • Kokonaispituus
    203.2 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 127.0 mm Nailon 6/6

10319925

Hinta-alue
0,9421 € - 0,8574 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    101.6 mm
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 88.9 mm Nailon 6/6

10319765

Hinta-alue
0,8073 € - 0,8073 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    63.5 mm
  • Kokonaispituus
    88.9 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 114.3 mm Nailon 6/6

10319789

Hinta-alue
0,769 € - 0,769 €

Varastotasot
1480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    88.9 mm
  • Kokonaispituus
    114.3 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 164.1 mm Nailon 6/6

10319826

Hinta-alue
3,1824 € - 0,9446 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    1377.0 mm
  • Kokonaispituus
    164.1 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 3.2 mm 114.3 mm Nailon 6/6

10112519

Hinta-alue
1,1534 € - 1,1534 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    88.9 mm
  • Kokonaispituus
    114.3 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.062 in 76.2 mm Nailon 6/6

10316672

Hinta-alue
0,3894 € - 0,3583 €

Varastotasot
24658 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    63.5 mm
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.062 in 101.6 mm Nailon 6/6

10316689

Hinta-alue
0,4291 € - 0,3965 €

Varastotasot
79991 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    88.9 mm
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 63.5 mm Nailon 6/6

10319741

Hinta-alue
0,769 € - 0,769 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    38.1 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.062 in 152.4 mm Nailon 6/6

10316696

Hinta-alue
1,0029 € - 0,9128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    139.7 mm
  • Kokonaispituus
    152.4 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 76.2 mm Nailon 6/6

10319758

Hinta-alue
0,769 € - 0,769 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    50.8 mm
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 101.6 mm Nailon 6/6

10110843

Hinta-alue
0,6486 € - 0,6486 €

Varastotasot
202 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    76.2 mm
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
  • Kokonaisleveys
    7.5 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 5.0 mm 152.4 mm Nailon 6/6

10316764

Hinta-alue
0,6347 € - 0,5394 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    5.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    139.7 mm
  • Kokonaispituus
    152.4 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 139.7 mm Nailon 6/6

10319802

Hinta-alue
0,8993 € - 0,8993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    114.3 mm
  • Kokonaispituus
    139.7 mm