Valikko Haku

Vaakasuuntaiset kortinohjaimet

Varastossa

Piirikorttien ohjaimia käytetään piirikorttien asentamiseen ahtaisiin paikkoihin, esimerkiksi piirikorttitelineisiin. Vaakasuuntaiset kortinohjaimet tukevat piirikorttien vaaka-asennusta. Saatavana erilaisilla kiinnitystavoilla ja pitovaihtoehdoilla.

Sarjanumero: SRRN

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
83 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Käypä paneelin paksuus Kiinnitysreikien välinen etäisyys Osta
0,5056 € - 0,5467 € 999 Varastossa
101.6 mm
4.0 mm
88.9 mm
0,5394 € - 0,6347 € 1000 Varastossa
152.4 mm
5.0 mm
139.7 mm
1,1534 € - 1,1534 € Kysy toimitusaikaa täältä
114.3 mm
3.2 mm
88.9 mm
0,3583 € - 0,3894 € 24658 Varastossa
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,769 € - 0,769 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
0,9128 € - 1,0029 € Kysy toimitusaikaa täältä
152.4 mm
1.6 mm
139.7 mm
0,8073 € - 0,8073 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,769 € - 0,769 € 1480 Varastossa
114.3 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,9446 € - 3,1824 € 4500 Varastossa
164.1 mm
1.6 mm
1377.0 mm
1,657 € - 1,657 € 1063 Varastossa
169.5 mm
1.6 mm
161.9 mm
0,871 € - 0,871 € Kysy toimitusaikaa täältä
169.6 mm
2.2 mm
161.9 mm
0,6486 € - 0,6486 € 202 Varastossa
101.6 mm
76.2 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
76.2 mm
0,541 € - 0,5849 € 2767 Varastossa
76.2 mm
50.8 mm
200 Varastossa
76.2 mm
50.8 mm
0,769 € - 0,769 € 20 Varastossa
76.2 mm
1.6 mm
50.8 mm
0,3965 € - 0,4291 € 79991 Varastossa
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
119,925 € - 133,25 € 4 Varastossa
1227.8 mm
1.6 mm
1,2619 € - 1,2619 € 1464 Varastossa
99.7 mm
1.6 mm
92.1 mm
0,8143 € - 0,8143 € Kysy toimitusaikaa täältä
99.7 mm
2.2 mm
92.1 mm
  • / 5
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 4.0 mm 101.6 mm Nailon 6/6

10316740

Hinta-alue
0,5467 € - 0,5056 €

Varastotasot
999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    4.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    88.9 mm
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 5.0 mm 152.4 mm Nailon 6/6

10316764

Hinta-alue
0,6347 € - 0,5394 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    5.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    139.7 mm
  • Kokonaispituus
    152.4 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 3.2 mm 114.3 mm Nailon 6/6

10112519

Hinta-alue
1,1534 € - 1,1534 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    88.9 mm
  • Kokonaispituus
    114.3 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.062 in 76.2 mm Nailon 6/6

10316672

Hinta-alue
0,3894 € - 0,3583 €

Varastotasot
24658 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    63.5 mm
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 63.5 mm Nailon 6/6

10319741

Hinta-alue
0,769 € - 0,769 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    38.1 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.062 in 152.4 mm Nailon 6/6

10316696

Hinta-alue
1,0029 € - 0,9128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    139.7 mm
  • Kokonaispituus
    152.4 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 88.9 mm Nailon 6/6

10319765

Hinta-alue
0,8073 € - 0,8073 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    63.5 mm
  • Kokonaispituus
    88.9 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 114.3 mm Nailon 6/6

10319789

Hinta-alue
0,769 € - 0,769 €

Varastotasot
1480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    88.9 mm
  • Kokonaispituus
    114.3 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 164.1 mm Nailon 6/6

10319826

Hinta-alue
3,1824 € - 0,9446 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    1377.0 mm
  • Kokonaispituus
    164.1 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 169.5 mm PC

10321935

Hinta-alue
1,657 € - 1,657 €

Varastotasot
1063 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    161.9 mm
  • Kokonaispituus
    169.5 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 2.2 mm 169.6 mm PC

10113486

Hinta-alue
0,871 € - 0,871 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    2.2 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    161.9 mm
  • Kokonaispituus
    169.6 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 101.6 mm Nailon 6/6

10110843

Hinta-alue
0,6486 € - 0,6486 €

Varastotasot
202 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    76.2 mm
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
  • Kokonaisleveys
    7.5 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 101.6 mm Nailon 6/6 Musta

10110881


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    76.2 mm
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
  • Kokonaisleveys
    7.5 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 76.2 mm Nailon 6/6

10110836

Hinta-alue
0,5849 € - 0,541 €

Varastotasot
2767 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    50.8 mm
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
  • Kokonaisleveys
    7.5 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 76.2 mm Nailon 6/6

10110874


Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    50.8 mm
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
  • Kokonaisleveys
    7.5 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 76.2 mm Nailon 6/6

10319758

Hinta-alue
0,769 € - 0,769 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    50.8 mm
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.062 in 101.6 mm Nailon 6/6

10316689

Hinta-alue
0,4291 € - 0,3965 €

Varastotasot
79991 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    88.9 mm
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Jousilukko 0.062 in 1227.8 mm PVC

10310830

Hinta-alue
133,25 € - 119,925 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kokonaispituus
    1227.8 mm
  • Kokonaisleveys
    8.7 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 99.7 mm PC

10321928

Hinta-alue
1,2619 € - 1,2619 €

Varastotasot
1464 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    92.1 mm
  • Kokonaispituus
    99.7 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 2.2 mm 99.7 mm PC

10113479

Hinta-alue
0,8143 € - 0,8143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    2.2 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    92.1 mm
  • Kokonaispituus
    99.7 mm