Valikko Haku

Vaakasuuntaiset kortinohjaimet

Varastossa

Piirikorttien ohjaimia käytetään piirikorttien asentamiseen ahtaisiin paikkoihin, esimerkiksi piirikorttitelineisiin. Vaakasuuntaiset kortinohjaimet tukevat piirikorttien vaaka-asennusta. Saatavana erilaisilla kiinnitystavoilla ja pitovaihtoehdoilla.

Sarjanumero: SRRN

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
83 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Käypä paneelin paksuus Kiinnitysreikien välinen etäisyys Osta
0,6569 € - 0,6569 € Kysy toimitusaikaa täältä
114.3 mm
1.6 mm
101.6 mm
0,8194 € - 0,8194 € 1248 Varastossa
203.2 mm
1.6 mm
190.5 mm
0,5881 € - 0,6476 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,8365 € - 0,9191 € Kysy toimitusaikaa täältä
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
0,7084 € - 0,7762 € 23498 Varastossa
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
0,5941 € - 0,5941 € 2286 Varastossa
88.9 mm
1.6 mm
76.2 mm
0,7264 € - 0,7975 € 1004 Varastossa
114.3 mm
1.6 mm
76.2 mm
0,9416 € - 0,9416 € 505 Varastossa
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
1,2588 € - 1,2588 € 1000 Varastossa
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
0,6978 € - 0,6978 € 3000 Varastossa
164.1 mm
1.6 mm
152.4 mm
1,0819 € - 1,0819 € 600 Varastossa
215.9 mm
1.6 mm
203.2 mm
0,7137 € - 0,7842 € 1488 Varastossa
101.6 mm
1.6 mm
76.2 mm
0,4932 € - 0,5333 € 1499 Varastossa
101.6 mm
4.0 mm
88.9 mm
0,5262 € - 0,6192 € 1000 Varastossa
152.4 mm
5.0 mm
139.7 mm
1,1253 € - 1,1253 € Kysy toimitusaikaa täältä
114.3 mm
3.2 mm
88.9 mm
1,2311 € - 1,2311 € 1464 Varastossa
99.7 mm
1.6 mm
92.1 mm
0,7945 € - 0,7945 € Kysy toimitusaikaa täältä
99.7 mm
2.2 mm
92.1 mm
0,5015 € - 0,543 € 497 Varastossa
63.5 mm
38.1 mm
0,9216 € - 0,9216 € 1784 Varastossa
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
0,9589 € - 0,9589 € 3500 Varastossa
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
  • / 5
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 114.3 mm Nailon 6/6

10318621

Hinta-alue
0,6569 € - 0,6569 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    101.6 mm
  • Kokonaispituus
    114.3 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 203.2 mm Nailon 6/6

10318690

Hinta-alue
0,8194 € - 0,8194 €

Varastotasot
1248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    190.5 mm
  • Kokonaispituus
    203.2 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 88.9 mm Nailon 6/6

10319888

Hinta-alue
0,6476 € - 0,5881 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    63.5 mm
  • Kokonaispituus
    88.9 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 127.0 mm Nailon 6/6

10319925

Hinta-alue
0,9191 € - 0,8365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    101.6 mm
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 203.2 mm Nailon 6/6

10112564

Hinta-alue
0,7762 € - 0,7084 €

Varastotasot
23498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    177.8 mm
  • Kokonaispituus
    203.2 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 88.9 mm Nailon 6/6

10112557

Hinta-alue
0,5941 € - 0,5941 €

Varastotasot
2286 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    76.2 mm
  • Kokonaispituus
    88.9 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 114.3 mm Nailon 6/6

10319901

Hinta-alue
0,7975 € - 0,7264 €

Varastotasot
1004 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    76.2 mm
  • Kokonaispituus
    114.3 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 152.4 mm Nailon 6/6

10319949

Hinta-alue
0,9416 € - 0,9416 €

Varastotasot
505 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    127.0 mm
  • Kokonaispituus
    152.4 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 63.5 mm Nailon 6/6

10319994

Hinta-alue
1,2588 € - 1,2588 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    38.1 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 164.1 mm Nailon 6/6

10318669

Hinta-alue
0,6978 € - 0,6978 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    152.4 mm
  • Kokonaispituus
    164.1 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 215.9 mm Nailon 6/6

10318706

Hinta-alue
1,0819 € - 1,0819 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    203.2 mm
  • Kokonaispituus
    215.9 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 101.6 mm Nailon 6/6

10319895

Hinta-alue
0,7842 € - 0,7137 €

Varastotasot
1488 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    76.2 mm
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 4.0 mm 101.6 mm Nailon 6/6

10316740

Hinta-alue
0,5333 € - 0,4932 €

Varastotasot
1499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    4.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    88.9 mm
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 5.0 mm 152.4 mm Nailon 6/6

10316764

Hinta-alue
0,6192 € - 0,5262 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    5.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    139.7 mm
  • Kokonaispituus
    152.4 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 3.2 mm 114.3 mm Nailon 6/6

10112519

Hinta-alue
1,1253 € - 1,1253 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    88.9 mm
  • Kokonaispituus
    114.3 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 99.7 mm PC

10321928

Hinta-alue
1,2311 € - 1,2311 €

Varastotasot
1464 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    92.1 mm
  • Kokonaispituus
    99.7 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 2.2 mm 99.7 mm PC

10113479

Hinta-alue
0,7945 € - 0,7945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    2.2 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    92.1 mm
  • Kokonaispituus
    99.7 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 63.5 mm Nailon 6/6

10110829

Hinta-alue
0,543 € - 0,5015 €

Varastotasot
497 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    38.1 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Kokonaisleveys
    7.5 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 152.4 mm Nailon 6/6

10319819

Hinta-alue
0,9216 € - 0,9216 €

Varastotasot
1784 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    127.0 mm
  • Kokonaispituus
    152.4 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 203.2 mm Nailon 6/6

10319857

Hinta-alue
0,9589 € - 0,9589 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    177.8 mm
  • Kokonaispituus
    203.2 mm