Valikko Haku

Suorakulma Kierteinen sisäke Musta Nailon

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions, and two threads.
Essentra tuotenumero:

10290071

Valmistajan tuotenumero:

499278

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 2,4467 €
100 - 499 1,1651 €
500 - 999 1,1076 €
1000 - 1499 1,0501 €
1500 - 1999 0,9925 €
2000 + 0,9337 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

24,47 €

10 x 2,4467 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali Nailon
Väri Musta
Valmis Kiillotettu
Tyyppi 4
Mutterien lukumäärä 2
Kannan tyyli Flat
Ruuvikoko M8
L1 40.0 mm
Gauge 1.5 mm
E 30.0 mm
G 41.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä