Valikko Haku

Asteikkolevy - Yksi levy 100.0 90.0 Ruostumaton teräs

Yksi asteikkolevy on suunniteltu tarjoamaan liukukiinnikkeiden tarkka ja toistuva asemointi lineaarisia ohjaimia tai akseleita pitkin. Sen reunassa on merkitty asteikko tai ristikkokuvio, jonka avulla käyttäjät voivat tehdä tarkkoja mittauksia. Siinä on ruuviasennustapa, ja se on kulumisenkestävä.
Essentra tuotenumero:

20191924

Valmistajan tuotenumero:

20191924

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 6,6215 €
10 - 19 5,9594 €
20 - 49 5,6283 €
50 - 99 5,2972 €
100 + 4,9661 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

6,62 €

1 x 6,6215 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Yksi asteikkolevy
Kiinnitystapa Screw Mount
d1 3.5
Materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 8466209800

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä