Valikko Haku

USB-suoja 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm EPDM Harmaa

USB Dust Cover protects and prevents the entry of dirt and moisture from unused connector ports. It does not apply stress to the internal components of the adapter upon entry. Used for USB-B port connections and can withstand temperatures as high as 150°C | 302°F. Black made from EPDM.
Essentra tuotenumero:

10311141

Valmistajan tuotenumero:

CP-USB-B-429

3486 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,4297 €
5000 + 0,3647 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

429,70 €

1000 x 0,4297 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Liitintyyppi USB-B
Tyyppi 3
Reiän tyyppi Neliö
Materiaali EPDM
Väri Harmaa
H 13.2 mm
h1 6.0 mm
L1 11.8 mm
A 12.3 mm
B 12.3 mm
Tullinimike 4016999790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä