Valikko Haku

USB-suoja 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm Silikonikumi Musta

Musta USB-B USB- ja RJ-työntötulppa suojaa käyttämättömät liitinportit sähkökomponenteissa lämpötila-alueella -40 - 150 °C
Essentra tuotenumero:

10311134

Valmistajan tuotenumero:

CP-USB-B

1700 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2806 €
5000 - 9999 0,2628 €
10000 + 0,2286 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

280,60 €

1000 x 0,2806 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali Silikonikumi
Väri Musta
H 8.3 mm
h1 2.3 mm
L1 11.8 mm
A 7.6 mm
B 8.6 mm
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä