Valikko Haku

USB-suoja 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm EPDM Musta

RJ45 Dust Cover protects and prevents the entry of dirt and moisture from unused connector ports on electrical components. It does not apply stress to the internal components of the adapter upon entry. It can withstand temperatures as high as 150°C | 302°F. Black made from EPDM.
Essentra tuotenumero:

10108321

Valmistajan tuotenumero:

CP-RJ45-427

1000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3162 €
5000 - 9999 0,2957 €
10000 + 0,2615 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

316,20 €

1000 x 0,3162 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Liitintyyppi RJ45
Materiaali EPDM
Väri Musta
H 8.5 mm
h1 2.5 mm
L1 10.5 mm
A 6.5 mm
B 6.5 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä