Valikko Haku

USB-suoja 16.0 mm 10.5 mm 1.4 mm Nailon 6/6 Musta

Nailoninen sulkutulppa sulkee halkaisijaltaan 13.0 mm suorakulmaiset paneelireiät ja luo siistin ja viimeistellyn ulkonäön.
Essentra tuotenumero:

10108024

Valmistajan tuotenumero:

BPE-SC-2-01

51000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2155 €
5000 - 9999 0,1989 €
10000 + 0,1893 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

215,50 €

1000 x 0,2155 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Liitintyyppi Kaksois-D
Tyyppi 1
Reiän tyyppi Suorakulmio
Materiaali Nailon 6/6
Väri Musta
H 10.5 mm
h1 1.5 mm
L1 12.0 mm
A 9.5 mm
B 13.0 mm
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä