Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen materiaali | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,8573 € - 47,7063 € | 1334 Varastossa |
|
M8
|
Sinkitty teräs
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Teräs
|
||
| 0,536 € - 0,536 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Sinkitty teräs
|
Threaded Stud
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 2,3274 € - 2,8909 € | 1122 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,4782 € - 3,8679 € | 1201 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,9765 € - 4,1076 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 5,4028 € - 6,75 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 7,0549 € - 8,7567 € | 20 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,867 € - 10,2723 € | 10 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,0357 € - 9,304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,3135 € - 2,3546 € | 1500 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,4277 € - 2,5373 € | 4907 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,1891 € - 2,2172 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messinki
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 2,8207 € - 2,8347 € | 10 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3401 € - 2,9469 € | 485 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,8102 € - 3,9714 € | 599 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2874 € - 4,3783 € | 540 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5717 € - 2,4448 € | 1840 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,3398 € - 2,0842 € | 17 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,699 € - 2,119 € | 22 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,7681 € - 2,4607 € | 3161 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M6