Valikko Haku

Uritetut nupit

Varastossa

Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Kierteen materiaali Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
1,3401 € - 2,9469 € 485 Varastossa
30.0 mm
M6
Messinki
Kierretappi
30.0 mm
PA
1,8102 € - 3,9714 € 599 Varastossa
40.0 mm
M8
Messinki
Kierretappi
40.0 mm
PA
2,2874 € - 4,3783 € 690 Varastossa
50.0 mm
M10
Messinki
Kierretappi
30.0 mm
PA
1,5717 € - 2,4448 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
8,0357 € - 9,304 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
M8
PP
2,2563 € - 2,6242 € 574 Varastossa
31.0 mm
M5
PP
2,1108 € - 2,6242 € 112 Varastossa
31.0 mm
M6
PP
1,1364 € - 1,4173 € 29 Varastossa
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
1,4484 € - 1,7962 € 57 Varastossa
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
2,2167 € - 2,568 € 100 Varastossa
40.0 mm
M10
Nylon Polymer
7,0549 € - 8,7567 € 20 Varastossa
44.0 mm
M8
PP
8,867 € - 10,2723 € 10 Varastossa
54.0 mm
M10
PP
2,3274 € - 2,8909 € 1122 Varastossa
31.0 mm
M6
PP
3,4782 € - 3,8679 € 1201 Varastossa
39.5 mm
M8
PP
3,5679 € - 4,4486 € 3 Varastossa
50.0 mm
M10
PP
1,3398 € - 2,0842 € 107 Varastossa
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
1,699 € - 2,119 € 22 Varastossa
32.0 mm
M8
Nylon Polymer
2,259 € - 2,2864 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
M6
Messinki
Kierretappi
25.0 mm
PA
1,1998 € - 3,0452 € 267 Varastossa
30.0 mm
M6
Messinki
Kierretappi
20.0 mm
PA
1,6278 € - 3,5504 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Messinki
Kierretappi
30.0 mm
PA
  • / 6
Käsipyörä 30.0 mm M6 30.0 mm PA Musta

10333150

Hinta-alue
2,9469 € - 1,3401 €

Varastotasot
485 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Varren korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 40.0 mm M8 40.0 mm PA Musta

10333204

Hinta-alue
3,9714 € - 1,8102 €

Varastotasot
599 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Varren korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 50.0 mm M10 30.0 mm PA Musta

10333242

Hinta-alue
4,3783 € - 2,2874 €

Varastotasot
690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyälletty nuppi 16.0 mm M5 Nylon Polymer Musta

10188781

Hinta-alue
2,4448 € - 1,5717 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    16.0 mm
  • Nupin korkeus
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pehmeältä tuntuva nuppi 54.0 mm M8 PP Musta

10188989

Hinta-alue
9,304 € - 8,0357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    54.0 mm
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 31.0 mm M5 PP Musta

10189023

Hinta-alue
2,6242 € - 2,2563 €

Varastotasot
574 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 31.0 mm M6 PP Musta

10189054

Hinta-alue
2,6242 € - 2,1108 €

Varastotasot
112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 20.0 mm M6 Nylon Polymer Musta

10188811

Hinta-alue
1,4173 € - 1,1364 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 25.0 mm M8 Nylon Polymer Musta

10188859

Hinta-alue
1,7962 € - 1,4484 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 40.0 mm M10 Nylon Polymer Musta

10188897

Hinta-alue
2,568 € - 2,2167 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    27.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pehmeältä tuntuva nuppi 44.0 mm M8 PP Musta

10188941

Hinta-alue
8,7567 € - 7,0549 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    44.0 mm
  • Nupin korkeus
    24.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pehmeältä tuntuva nuppi 54.0 mm M10 PP Musta

10188965

Hinta-alue
10,2723 € - 8,867 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    54.0 mm
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 31.0 mm M6 PP Musta

10189078

Hinta-alue
2,8909 € - 2,3274 €

Varastotasot
1122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 39.5 mm M8 PP Musta

10189139

Hinta-alue
3,8679 € - 3,4782 €

Varastotasot
1201 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    39.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    66.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 50.0 mm M10 PP Musta

10189184

Hinta-alue
4,4486 € - 3,5679 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    83.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 20.0 mm M6 Nylon Polymer Musta

10188828

Hinta-alue
2,0842 € - 1,3398 €

Varastotasot
107 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 32.0 mm M8 Nylon Polymer Musta

10188880

Hinta-alue
2,119 € - 1,699 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Nupin korkeus
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 25.0 mm Kierretappi M6 25.0 mm PA Musta

10631874

Hinta-alue
2,2864 € - 2,259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    11.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.0 mm
Käsipyörä 30.0 mm M6 20.0 mm PA Musta

10333143

Hinta-alue
3,0452 € - 1,1998 €

Varastotasot
267 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Varren korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 40.0 mm M8 30.0 mm PA Musta

10333198

Hinta-alue
3,5504 € - 1,6278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Varren korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta