Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen materiaali | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,8573 € - 47,7063 € | 1334 Varastossa |
|
M8
|
Sinkitty teräs
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Teräs
|
||
| 0,536 € - 0,536 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Sinkitty teräs
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 10159620 | 1,0819 € - 1,2436 € | 9410 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
|
| 1,3135 € - 2,1719 € | 1870 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,9225 € - 2,0805 € | 1650 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,3856 € - 2,6257 € | 5800 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,3154 € - 2,3435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messinki
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7245 € - 2,7655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Sinkitty teräs
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 2,4417 € - 4,645 € | 192 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 1,254 € - 1,5602 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,0819 € - 2,0894 € | 3350 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,1914 € - 2,1719 € | 430 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 0,7535 € - 1,22 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,4594 € - 2,1159 € | 7205 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,3135 € - 2,3546 € | 1500 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,4277 € - 2,5373 € | 4907 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,1891 € - 2,2172 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messinki
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1072 € - 2,3251 € | 9 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Sinkitty teräs
|
Threaded Stud
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1,482 € - 2,3053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,699 € - 2,119 € | 59 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer