Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen materiaali | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3822 € - 2,9027 € | 3100 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,8197 € - 6,9148 € | 1050 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| 1,482 € - 2,3053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,699 € - 2,119 € | 59 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 6,769 € - 7,8586 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,0819 € - 2,0894 € | 3350 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,1914 € - 2,1719 € | 580 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,133 € - 2,4931 € | 2354 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 7,2044 € - 8,3638 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,5107 € - 9,8794 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,2563 € - 2,6242 € | 575 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,7244 € - 3,3961 € | 356 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,3401 € - 2,9469 € | 485 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3154 € - 2,3435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7245 € - 2,7655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Sinkitty teräs
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6559 € - 3,6486 € | 10490 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2874 € - 4,3643 € | 659 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 2,4417 € - 4,645 € | 192 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA