Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen materiaali | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,536 € - 0,536 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Sinkitty teräs
|
Kierretappi
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 15,8573 € - 47,7063 € | 1334 Varastossa |
|
M8
|
Sinkitty teräs
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Teräs
|
||
| 0,7535 € - 1,22 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,4594 € - 2,1159 € | 7255 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,1914 € - 2,1719 € | 580 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,133 € - 2,4931 € | 2354 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,133 € - 2,1611 € | 8 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,259 € - 2,2864 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1998 € - 3,0452 € | 92 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,138 € - 2,8908 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1,0454 € - 2,163 € | 7800 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,7681 € - 2,4607 € | 3161 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,1891 € - 2,2172 € | 514 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 0,9486 € - 1,2701 € | 2497 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,1072 € - 2,3251 € | 9 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Sinkitty teräs
|
Kierretappi
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1,0819 € - 2,0894 € | 3350 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 2,3154 € - 2,3435 € | 290 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3135 € - 2,3546 € | 1500 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,4277 € - 2,5373 € | 4907 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,1891 € - 2,2172 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa