Valikko Haku

Uritetut nupit

Varastossa

Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Kierteen materiaali Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
0,536 € - 0,536 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
M4
Sinkitty teräs
Kierretappi
8.5 mm
PA
15,8573 € - 47,7063 € 1334 Varastossa
M8
Sinkitty teräs
Male
12.0 mm
Teräs
0,7535 € - 1,22 € 25 Varastossa
15.0 mm
M4
1,4594 € - 2,1159 € 7255 Varastossa
23.0 mm
M5
1,1914 € - 2,1719 € 430 Varastossa
23.0 mm
M6
2,133 € - 2,4931 € 2354 Varastossa
28.0 mm
M8
2,133 € - 2,1611 € 8 Varastossa
16.0 mm
M4
Messinki
Kierretappi
16.0 mm
PA
2,259 € - 2,2864 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
M6
Messinki
Kierretappi
25.0 mm
PA
1,1998 € - 3,0452 € 92 Varastossa
30.0 mm
M6
Messinki
Kierretappi
20.0 mm
PA
1,138 € - 2,8908 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
M6
Messinki
Kierretappi
15.0 mm
PA
1,0454 € - 2,163 € 7800 Varastossa
23.0 mm
M6
1,7681 € - 2,4607 € 3161 Varastossa
23.0 mm
M6
2,1891 € - 2,2172 € 514 Varastossa
16.0 mm
M4
Messinki
Kierretappi
10.0 mm
PA
0,9486 € - 1,2701 € 2497 Varastossa
15.0 mm
M4
1,1072 € - 2,3251 € 9 Varastossa
22.0 mm
M8
Sinkitty teräs
Kierretappi
15.0 mm
PA
1,0819 € - 2,0894 € 3350 Varastossa
23.0 mm
M5
2,3154 € - 2,3435 € 290 Varastossa
25.0 mm
M6
Messinki
Kierretappi
16.0 mm
PA
1,3135 € - 2,3546 € 1500 Varastossa
23.0 mm
M6
2,4277 € - 2,5373 € 4907 Varastossa
28.0 mm
M8
2,1891 € - 2,2172 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M5
Messinki
Kierretappi
10.0 mm
PA
  • / 6
Pyälletty nuppi 15.0 mm M4 8.5 mm PA Musta

10260852

Hinta-alue
0,536 € - 0,536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.5 mm
  • Nupin halkaisija
    15.0 mm
  • Nupin korkeus
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
Kädensijan nuppi 20.0 mm M8 Teräs Musta

10209547

Hinta-alue
47,7063 € - 15,8573 €

Varastotasot
1334 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    36.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kierteen materiaali
    Sinkitty teräs
Pyälletty nuppi 15.0 mm M4 Musta

10159613

Hinta-alue
1,22 € - 0,7535 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyälletty nuppi 23.0 mm M5 Musta

10159668

Hinta-alue
2,1159 € - 1,4594 €

Varastotasot
7255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    23.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyälletty nuppi 23.0 mm M6 Musta

10159705

Hinta-alue
2,1719 € - 1,1914 €

Varastotasot
430 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    23.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyälletty nuppi 28.0 mm M8 Musta

10159750

Hinta-alue
2,4931 € - 2,133 €

Varastotasot
2354 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    28.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyälletty nuppi Nasta M4 16.0 mm PA Musta

10364246

Hinta-alue
2,1611 € - 2,133 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Nupin halkaisija
    16.0 mm
  • Nupin korkeus
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
Pyälletty nuppi 25.0 mm Kierretappi M6 25.0 mm PA Musta

10631874

Hinta-alue
2,2864 € - 2,259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    11.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.0 mm
Käsipyörä 30.0 mm M6 20.0 mm PA Musta

10333143

Hinta-alue
3,0452 € - 1,1998 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Varren korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä M6 15.0 mm Teräs PA

10333136

Hinta-alue
2,8908 € - 1,138 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Varren korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyälletty nuppi 23.0 mm M6 Musta

10159699

Hinta-alue
2,163 € - 1,0454 €

Varastotasot
7800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    23.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyälletty nuppi 23.0 mm M6 Musta

10159736

Hinta-alue
2,4607 € - 1,7681 €

Varastotasot
3161 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    23.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyälletty nuppi Nasta M4 10.0 mm PA Musta

10364239

Hinta-alue
2,2172 € - 2,1891 €

Varastotasot
514 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Nupin halkaisija
    16.0 mm
  • Nupin korkeus
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    23.0 mm
Pyälletty nuppi 15.0 mm M4 Musta

10159637

Hinta-alue
1,2701 € - 0,9486 €

Varastotasot
2497 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyälletty nuppi 22.0 mm M8 15.0 mm PA Musta

10260883

Hinta-alue
2,3251 € - 1,1072 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Nupin halkaisija
    22.0 mm
  • Nupin korkeus
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    27.0 mm
Pyälletty nuppi 23.0 mm M5 Musta

10159651

Hinta-alue
2,0894 € - 1,0819 €

Varastotasot
3350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    23.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyälletty nuppi Nasta M6 16.0 mm PA Musta

10364291

Hinta-alue
2,3435 € - 2,3154 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    11.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
Pyälletty nuppi 23.0 mm M6 Musta

10159712

Hinta-alue
2,3546 € - 1,3135 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    23.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyälletty nuppi 28.0 mm M8 Musta

10159767

Hinta-alue
2,5373 € - 2,4277 €

Varastotasot
4907 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    28.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyälletty nuppi Nasta M5 10.0 mm PA Musta

10364260

Hinta-alue
2,2172 € - 2,1891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Nupin korkeus
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm