Valikko Haku

Uritetut nupit

Varastossa

Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Kierteen materiaali Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
1,3822 € - 2,9027 € 3100 Varastossa
14.0 mm
M4
1,8197 € - 6,9148 € 1050 Varastossa
20.0 mm
M6
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
16.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M12
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
22.0 mm
Ruostumaton teräs
1,482 € - 2,3053 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
1,699 € - 2,119 € 59 Varastossa
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
6,769 € - 7,8586 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0 mm
M6
PP
1,0819 € - 2,0894 € 3350 Varastossa
23.0 mm
M5
1,1914 € - 2,1719 € 430 Varastossa
23.0 mm
M6
2,133 € - 2,4931 € 2354 Varastossa
28.0 mm
M8
7,2044 € - 8,3638 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0 mm
M8
PP
8,5107 € - 9,8794 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
M10
PP
2,2563 € - 2,6242 € 575 Varastossa
31.0 mm
M5
PP
2,7244 € - 3,3961 € 356 Varastossa
31.0 mm
M6
PP
1,3401 € - 2,9469 € 485 Varastossa
30.0 mm
M6
Messinki
Kierretappi
30.0 mm
PA
2,3154 € - 2,3435 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M5
Messinki
Kierretappi
16.0 mm
PA
2,7245 € - 2,7655 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M8
Sinkitty teräs
Kierretappi
25.0 mm
PA
1,6559 € - 3,6486 € 10490 Varastossa
30.0 mm
M6
Messinki
Kierretappi
40.0 mm
PA
2,2874 € - 4,3643 € 659 Varastossa
40.0 mm
M8
Messinki
Kierretappi
50.0 mm
PA
2,4417 € - 4,645 € 192 Varastossa
50.0 mm
M10
Messinki
Kierretappi
40.0 mm
PA
  • / 6
Pyälletty nuppi 14.0 mm M4 Musta

10246528

Hinta-alue
2,9027 € - 1,3822 €

Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Rungon halkaisija
    14.0 mm
  • Nupin halkaisija
    14.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyälletty nuppi 20.0 mm M6 Musta

10246535

Hinta-alue
6,9148 € - 1,8197 €

Varastotasot
1050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Rungon halkaisija
    20.0 mm
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Nupin korkeus
    26.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 50.0 mm M10 16.0 mm Ruostumaton teräs

10501757


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Nupin korkeus
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    34.0 mm
Käsipyörä 60.0 mm M12 22.0 mm Ruostumaton teräs

10501856


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Nupin korkeus
    21.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M6 Nylon Polymer Musta

10188835

Hinta-alue
2,3053 € - 1,482 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 32.0 mm M10 Nylon Polymer Musta

10188866

Hinta-alue
2,119 € - 1,699 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Nupin korkeus
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pehmeältä tuntuva nuppi 44.0 mm M6 PP Musta

10188927

Hinta-alue
7,8586 € - 6,769 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    44.0 mm
  • Nupin korkeus
    24.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 23.0 mm M5 Musta

10159651

Hinta-alue
2,0894 € - 1,0819 €

Varastotasot
3350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    23.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyälletty nuppi 23.0 mm M6 Musta

10159705

Hinta-alue
2,1719 € - 1,1914 €

Varastotasot
430 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    23.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyälletty nuppi 28.0 mm M8 Musta

10159750

Hinta-alue
2,4931 € - 2,133 €

Varastotasot
2354 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    28.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926300090
Pehmeältä tuntuva nuppi 44.0 mm M8 PP Musta

10188934

Hinta-alue
8,3638 € - 7,2044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    44.0 mm
  • Nupin korkeus
    24.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pehmeältä tuntuva nuppi 54.0 mm M10 PP Musta

10188958

Hinta-alue
9,8794 € - 8,5107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    54.0 mm
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 31.0 mm M5 PP Musta

10189030

Hinta-alue
2,6242 € - 2,2563 €

Varastotasot
575 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    64.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 31.0 mm M6 PP Musta

10189061

Hinta-alue
3,3961 € - 2,7244 €

Varastotasot
356 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    49.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Käsipyörä 30.0 mm M6 30.0 mm PA Musta

10333150

Hinta-alue
2,9469 € - 1,3401 €

Varastotasot
485 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Varren korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyälletty nuppi Nasta M5 16.0 mm PA Musta

10364277

Hinta-alue
2,3435 € - 2,3154 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Nupin korkeus
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    32.0 mm
Pyälletty nuppi 32.0 mm Kierretappi M8 25.0 mm PA Musta

10639634

Hinta-alue
2,7655 € - 2,7245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Nupin korkeus
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    47.0 mm
Käsipyörä 30.0 mm M6 40.0 mm PA Musta

10333167

Hinta-alue
3,6486 € - 1,6559 €

Varastotasot
10490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Nupin korkeus
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    55.0 mm
Käsipyörä 40.0 mm M8 50.0 mm PA Musta

10333211

Hinta-alue
4,3643 € - 2,2874 €

Varastotasot
659 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Varren korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 50.0 mm M10 40.0 mm PA Musta

10333259

Hinta-alue
4,645 € - 2,4417 €

Varastotasot
192 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta