Valikko Haku

Uritetut nupit

Varastossa

Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Kierteen materiaali Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
0,536 € - 0,536 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
M5
Sinkitty teräs
Kierretappi
10.0 mm
PA
10159620 1,0819 € - 1,2436 € 9410 Varastossa
15.0 mm
M4
1,7896 € - 2,2246 € 50 Varastossa
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
7,2044 € - 8,3638 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0 mm
M8
PP
2,2563 € - 2,6242 € 575 Varastossa
31.0 mm
M5
PP
8,5107 € - 9,8794 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
M10
PP
2,7244 € - 3,3961 € 356 Varastossa
31.0 mm
M6
PP
2,4785 € - 3,0733 € 154 Varastossa
39.5 mm
M8
PP
3,2498 € - 4,0276 € 655 Varastossa
50.0 mm
M8
PP
4,035 € - 4,9959 € 48 Varastossa
61.0 mm
M10
PP
6,769 € - 7,8586 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0 mm
M6
PP
8,0357 € - 9,304 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
M8
PP
2,2563 € - 2,6242 € 574 Varastossa
31.0 mm
M5
PP
1,4594 € - 2,1159 € 7255 Varastossa
23.0 mm
M5
1,3135 € - 2,3546 € 1500 Varastossa
23.0 mm
M6
2,4277 € - 2,5373 € 4907 Varastossa
28.0 mm
M8
2,259 € - 2,2864 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
M6
Messinki
Kierretappi
25.0 mm
PA
1,1998 € - 3,0452 € 267 Varastossa
30.0 mm
M6
Messinki
Kierretappi
20.0 mm
PA
1,6278 € - 3,5504 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Messinki
Kierretappi
30.0 mm
PA
2,0488 € - 3,9012 € 1640 Varastossa
50.0 mm
M10
Messinki
Kierretappi
20.0 mm
PA
  • / 6
Pyälletty nuppi 15.0 mm M5 10.0 mm PA Musta

10260869

Hinta-alue
0,536 € - 0,536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Nupin halkaisija
    15.0 mm
  • Nupin korkeus
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
Pyälletty nuppi 15.0 mm M4 Musta

10159620

Hinta-alue
1,2436 € - 1,0819 €

Varastotasot
9410 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyälletty nuppi 32.0 mm M10 Nylon Polymer Musta

10188873

Hinta-alue
2,2246 € - 1,7896 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Nupin korkeus
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pehmeältä tuntuva nuppi 44.0 mm M8 PP Musta

10188934

Hinta-alue
8,3638 € - 7,2044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    44.0 mm
  • Nupin korkeus
    24.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 31.0 mm M5 PP Musta

10189030

Hinta-alue
2,6242 € - 2,2563 €

Varastotasot
575 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    64.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pehmeältä tuntuva nuppi 54.0 mm M10 PP Musta

10188958

Hinta-alue
9,8794 € - 8,5107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    54.0 mm
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 31.0 mm M6 PP Musta

10189061

Hinta-alue
3,3961 € - 2,7244 €

Varastotasot
356 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    49.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 39.5 mm M8 PP Musta

10189122

Hinta-alue
3,0733 € - 2,4785 €

Varastotasot
154 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    39.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    56.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 50.0 mm M8 PP Musta

10189207

Hinta-alue
4,0276 € - 3,2498 €

Varastotasot
655 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 61.0 mm M10 PP Musta

10189245

Hinta-alue
4,9959 € - 4,035 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    61.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    89.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pehmeältä tuntuva nuppi 44.0 mm M6 PP Musta

10188927

Hinta-alue
7,8586 € - 6,769 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    44.0 mm
  • Nupin korkeus
    24.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pehmeältä tuntuva nuppi 54.0 mm M8 PP Musta

10188989

Hinta-alue
9,304 € - 8,0357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    54.0 mm
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 31.0 mm M5 PP Musta

10189023

Hinta-alue
2,6242 € - 2,2563 €

Varastotasot
574 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 23.0 mm M5 Musta

10159668

Hinta-alue
2,1159 € - 1,4594 €

Varastotasot
7255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    23.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyälletty nuppi 23.0 mm M6 Musta

10159712

Hinta-alue
2,3546 € - 1,3135 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    23.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyälletty nuppi 28.0 mm M8 Musta

10159767

Hinta-alue
2,5373 € - 2,4277 €

Varastotasot
4907 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    28.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyälletty nuppi 25.0 mm Kierretappi M6 25.0 mm PA Musta

10631874

Hinta-alue
2,2864 € - 2,259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    11.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.0 mm
Käsipyörä 30.0 mm M6 20.0 mm PA Musta

10333143

Hinta-alue
3,0452 € - 1,1998 €

Varastotasot
267 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Varren korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 40.0 mm M8 30.0 mm PA Musta

10333198

Hinta-alue
3,5504 € - 1,6278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Varren korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 50.0 mm M10 20.0 mm PA Musta

10333235

Hinta-alue
3,9012 € - 2,0488 €

Varastotasot
1640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta