Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen materiaali | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2563 € - 2,6242 € | 543 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,1108 € - 2,6242 € | 112 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,2859 € - 2,8347 € | 10 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,2874 € - 4,3783 € | 540 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5717 € - 2,4448 € | 1840 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,1072 € - 2,3251 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Sinkitty teräs
|
Threaded Stud
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 0,9486 € - 1,2701 € | 2997 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,0454 € - 2,163 € | 7800 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,7681 € - 2,4607 € | 3161 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,1891 € - 2,2172 € | 514 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messinki
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3154 € - 2,3435 € | 290 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,133 € - 2,4931 € | 2354 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,8207 € - 2,8347 € | 10 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3401 € - 2,9469 € | 485 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,0488 € - 3,9012 € | 1665 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 4,7572 € - 7,3534 € | 236 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Threaded Stud
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1364 € - 1,4173 € | 29 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,6559 € - 3,6486 € | 10490 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2874 € - 4,3643 € | 659 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Threaded Stud
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa