Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen materiaali | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| 1,8197 € - 6,9148 € | 1050 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 15,8573 € - 47,7063 € | 1334 Varastossa |
|
M8
|
Sinkitty teräs
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Teräs
|
||
| 2,2874 € - 4,3783 € | 540 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5717 € - 2,4448 € | 1840 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,3398 € - 2,0842 € | 17 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,699 € - 2,119 € | 22 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 8,0357 € - 9,304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,7289 € - 1,7603 € | 138 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,7421 € - 3,0308 € | 20 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,1998 € - 3,0452 € | 92 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,8102 € - 3,9714 € | 599 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 1,4542 € - 1,7962 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,1914 € - 2,1719 € | 430 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,133 € - 2,4931 € | 2354 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,133 € - 2,1611 € | 8 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,259 € - 2,2864 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1072 € - 2,3251 € | 9 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Sinkitty teräs
|
Kierretappi
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1,0819 € - 2,0894 € | 3350 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M5