Valikko Haku

Uritetut nupit

Varastossa

Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Kierteen materiaali Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
1,4131 € - 1,7524 € 57 Varastossa
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
2,1626 € - 2,5054 € 100 Varastossa
40.0 mm
M10
Nylon Polymer
6,8828 € - 8,5431 € 20 Varastossa
44.0 mm
M8
PP
8,6507 € - 10,0218 € 10 Varastossa
54.0 mm
M10
PP
2,2705 € - 2,8203 € 1122 Varastossa
31.0 mm
M6
PP
3,3933 € - 3,7735 € 1705 Varastossa
39.5 mm
M8
PP
3,8794 € - 4,0074 € 5 Varastossa
50.0 mm
M8
PP
5,271 € - 6,5853 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
M12
PP
2,2013 € - 2,5602 € 575 Varastossa
31.0 mm
M5
PP
2,6579 € - 3,3132 € 356 Varastossa
31.0 mm
M6
PP
2,418 € - 2,9983 € 154 Varastossa
39.5 mm
M8
PP
3,1705 € - 3,9293 € 655 Varastossa
50.0 mm
M8
PP
3,9365 € - 4,874 € 51 Varastossa
61.0 mm
M10
PP
8,3031 € - 9,6384 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
M10
PP
1,3071 € - 2,0333 € 147 Varastossa
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
1,6576 € - 2,0673 € 47 Varastossa
32.0 mm
M8
Nylon Polymer
7,8397 € - 9,0771 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
M8
PP
2,6752 € - 2,9568 € 20 Varastossa
31.0 mm
M5
PP
2,1974 € - 2,7382 € 162 Varastossa
31.0 mm
M6
PP
2,8827 € - 2,9822 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.5 mm
M6
PP
  • / 6
Pyälletty nuppi 25.0 mm M8 Nylon Polymer Musta

10188859

Hinta-alue
1,7524 € - 1,4131 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 40.0 mm M10 Nylon Polymer Musta

10188897

Hinta-alue
2,5054 € - 2,1626 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    27.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pehmeältä tuntuva nuppi 44.0 mm M8 PP Musta

10188941

Hinta-alue
8,5431 € - 6,8828 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    44.0 mm
  • Nupin korkeus
    24.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pehmeältä tuntuva nuppi 54.0 mm M10 PP Musta

10188965

Hinta-alue
10,0218 € - 8,6507 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    54.0 mm
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 31.0 mm M6 PP Musta

10189078

Hinta-alue
2,8203 € - 2,2705 €

Varastotasot
1122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 39.5 mm M8 PP Musta

10189139

Hinta-alue
3,7735 € - 3,3933 €

Varastotasot
1705 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    39.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    66.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 50.0 mm M8 PP Musta

10189214

Hinta-alue
4,0074 € - 3,8794 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    83.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 70.0 mm M12 PP Musta

10189252

Hinta-alue
6,5853 € - 5,271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Nupin halkaisija
    70.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    92.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 31.0 mm M5 PP Musta

10189030

Hinta-alue
2,5602 € - 2,2013 €

Varastotasot
575 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    64.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 31.0 mm M6 PP Musta

10189061

Hinta-alue
3,3132 € - 2,6579 €

Varastotasot
356 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    49.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 39.5 mm M8 PP Musta

10189122

Hinta-alue
2,9983 € - 2,418 €

Varastotasot
154 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    39.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    56.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 50.0 mm M8 PP Musta

10189207

Hinta-alue
3,9293 € - 3,1705 €

Varastotasot
655 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 61.0 mm M10 PP Musta

10189245

Hinta-alue
4,874 € - 3,9365 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    61.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    89.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pehmeältä tuntuva nuppi 54.0 mm M10 PP Musta

10188958

Hinta-alue
9,6384 € - 8,3031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    54.0 mm
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 20.0 mm M6 Nylon Polymer Musta

10188828

Hinta-alue
2,0333 € - 1,3071 €

Varastotasot
147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 32.0 mm M8 Nylon Polymer Musta

10188880

Hinta-alue
2,0673 € - 1,6576 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Nupin korkeus
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pehmeältä tuntuva nuppi 54.0 mm M8 PP Musta

10188972

Hinta-alue
9,0771 € - 7,8397 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    54.0 mm
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 31.0 mm M5 PP Musta

10189016

Hinta-alue
2,9568 € - 2,6752 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    34.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 31.0 mm M6 PP Musta

10189047

Hinta-alue
2,7382 € - 2,1974 €

Varastotasot
162 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 39.5 mm M6 PP Musta

10189108

Hinta-alue
2,9822 € - 2,8827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    39.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    66.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP