Valikko Haku

Uppokantaruuvit Torx Head M3 30.0 6.0 PEEK Beige

PEEK-muovista valmistettu uppokantainen ruuvi, joka tarjoaa erinomaisen kestävyyden, kulutuksen- ja kemikaalienkestävyyden sekä lämpötilavakauden. Uppokantainen muotoilu mahdollistaa ruuvin asettumisen tasaisesti tai pinnan alapuolelle, mikä takaa siistin ja huomaamattoman lopputuloksen. Kestää jopa 260 °C lämpötiloja
Essentra tuotenumero:

20819835

Valmistajan tuotenumero:

20819835

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 1,8975 €
100 + 1,7078 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

37,95 €

20 x 1,8975 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M3
l1 ±0.2 30.0
d2 6.0
l2 1.0
h1 1.65
Torx-koko TX-10
Vetolujuus (N) 116 N/mm
Väri Beige
Kannan tyyppi Torx Head
Materiaali PEEK
Avaimen koko TX-10

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä