20819712
20819712
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 20 - 99 | 1,4759 € |
| 100 + | 1,3283 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 10.0 |
| d2 | 5.0 |
| l2 | 0.9 |
| h1 | 1.50 |
| Torx-koko | TX-8 |
| Vetolujuus (N) | 116 N/mm |
| Väri | Beige |
| Kannan tyyppi | Torx Head |
| Materiaali | PEEK |
| Avaimen koko | TX-8 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa