Valikko Haku

T-kahvasalpa 20.0 mm 90.0 mm Teräs Musta pinnoite

Essentra tuotenumero:

20065454

Valmistajan tuotenumero:

214120303E

25 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 16,0284 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

16,03 €

1 x 16,0284 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Musta pinnoite
Salpatyyppi Pölykansi samat avaimet
Kokonaissyvyys 82.5 mm
Kokonaispituus 112.0 mm
Salpamateriaali Teräs
Lukintaväli 20.0 - 90.0 mm
Tullinimike 7907000090
Kokonaisleveys 107.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä