Valikko Haku

Upotettu putkisuoja 406.4 mm 23.0 mm Musta LDPE

LDPE heavy duty Recessed Cap. Protects pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying. Resistant to temperatures from -30°C to +60°C.
Essentra tuotenumero:

10186398

Valmistajan tuotenumero:

110435

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 100.0 mm
H1 90.0 mm
OD 406.4 mm
WT 23.0 mm
Nimellisläpimitta 406.4 mm
DIN DN 400
Minimi käyttölämpötila -30 °C
Maksimi käyttölämpötila 60 °C
Tyyppi 1
Väri Musta
Materiaali LDPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä