10636954
110432
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| H | 100.0 mm |
|---|---|
| H | 3.937 in |
| H1 | 3.543 in |
| H1 | 90.0 mm |
| OD | 323.9 mm |
| OD | 12.752 in |
| WT | 32.0 mm |
| WT | 1.26 in |
| Nimellisläpimitta | 304.8 mm |
| Nimellisläpimitta | 12 in |
| DIN | DN 300 |
| Minimi käyttölämpötila | -30 °C |
| Minimi käyttölämpötila | -22 °F |
| Maksimi käyttölämpötila | 140 °F |
| Maksimi käyttölämpötila | 60 °C |
| Tyyppi | 1 |
| Väri | Musta |
| Materiaali | PE |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa