Valikko Haku

Uniforce-kiinnike 20.8 M8 31.7 Alumiini

Uniforce-puristin on kompakti ja pieni, ja se on suunniteltu puristamaan kahta komponenttia tehokkaasti samalla toiminnolla kuin yksinkertainen puristin. Se on vankka, kestävä ja suunniteltu säästämään tilaa. Se kykenee käsittelemään suuria painoja ja vaativaa painetta, ja se takaa lujan otteen.
Essentra tuotenumero:

20267117

Valmistajan tuotenumero:

20267117

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 82,71 €
5 - 9 78,57 €
10 - 19 74,44 €
20 + 70,30 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

82,71 €

1 x 82,71 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 20.8
d2 M8
h1 25.9
h2 25.40
h3 12.7
l1 31.7
w1 24.8
w2 25.4
Levitys max. 26.9
A/F 6.0
Vääntömomentti max. Nm 25.0
Qty/pack 4.0
Pitovoima kN 11.13
Paino gr 340.0
Materiaali Alumiini

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä