Valikko Haku

Unicap M3 4.2 mm PP Hopeanharmaa

This low profile unicap cover cap is manufactured from silver grey coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra tuotenumero:

20842628

Valmistajan tuotenumero:

20842628

22250 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1411 €
2500 - 9999 0,0846 €
10000 + 0,0762 €
Vakiopakkaus:

Kokonaishinta:

70,55 €

500 x 0,1411 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 4.2 mm
Komponenttityyppi Korkki
Ruuvikoko M3
Koko materiaali Polypropeeni
Väri Hopeanharmaa
Tyyppi Load Bearing

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä