Valikko Haku

Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Musta

This low profile unicap cover cap is manufactured from black Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra tuotenumero:

10340790

Valmistajan tuotenumero:

13480

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,1451 €
2500 + 0,0732 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

36,28 €

250 x 0,1451 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 4.5 mm
Komponenttityyppi Cap
Ruuvikoko M5
Koko materiaali Polypropeeni
Väri Musta
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä