Pienitiheyksisestä PVC:stä valmistettu ulkovuorausteippi on umpikennoista vaahtomuovia, joten se suojaa erinomaisesti kosteudelta ja ilmalta. Erinomainen sään- ja hapettumisenkesto, muotoutuu tehokkaasti, on joustava matalissa lämpötiloissa ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön. Tekniset tiedot-: Liima: pysyvä akryylipohjainen paineherkkä liima. Testimenetelmä: ASTM D1667 Tiheys (lb/ft3): 7 Puristuksen kesto: 2 psi. Puristusvaste: (50 %) 8 maks. Käyttölämpötila: Kumipohjainen-40 - 180F Syttyvyys FMVSS 302 Käytöt. LVI-laitteet. Rakennusala. Yleiskokoonpanot. Hyötyajoneuvot/Täysperävaunut/Kuorma-autot.
Sarjanumero: SR1867 ,SR5561
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Rullan pituus | Materiaali | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358,9782 € - 358,9782 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 50,0954 € - 50,0954 € | 12 Varastossa |
|
Vaahto
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 257,8016 € - 257,8016 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 296,4103 € - 296,4103 € | 15 Varastossa |
|
Vaahto
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 280,6656 € - 280,6656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 194,0694 € - 194,0694 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 24,2604 € - 26,9438 € | 320 Varastossa |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 30,3118 € - 33,6798 € | 275 Varastossa |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 13,4308 € - 14,9231 € | 138 Varastossa |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 17,7572 € - 19,7424 € | 429 Varastossa |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10,6105 € - 11,8016 € | 1463 Varastossa |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2531 € - 0,2813 € | 940 Varastossa |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5777 € - 0,5777 € | 10 Varastossa |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2272 € - 0,2272 € | 4490 Varastossa |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3756 € - 0,3756 € | 840 Varastossa |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3454 € - 0,3454 € | 260 Varastossa |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3454 € - 0,3454 € | 300 Varastossa |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4464 € - 0,4464 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6429 € - 1,0715 € | 463 Varastossa |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa