Valikko Haku

Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - pienitiheyksinen PVC

Varastossa

Pienitiheyksisestä PVC:stä valmistettu ulkovuorausteippi on umpikennoista vaahtomuovia, joten se suojaa erinomaisesti kosteudelta ja ilmalta. Erinomainen sään- ja hapettumisenkesto, muotoutuu tehokkaasti, on joustava matalissa lämpötiloissa ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön. Tekniset tiedot-: Liima: pysyvä akryylipohjainen paineherkkä liima. Testimenetelmä: ASTM D1667 Tiheys (lb/ft3): 7 Puristuksen kesto: 2 psi. Puristusvaste: (50 %) 8 maks. Käyttölämpötila: Kumipohjainen-40 - 180F Syttyvyys FMVSS 302 Käytöt. LVI-laitteet. Rakennusala. Yleiskokoonpanot. Hyötyajoneuvot/Täysperävaunut/Kuorma-autot.

Sarjanumero: SR1867 ,SR5561

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
31 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rullan pituus Materiaali Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
10,6105 € - 11,8016 € 1211 Varastossa
EPDM
10.0 mm
3.0 mm
280,6656 € - 280,6656 € 2 Varastossa
Neoprene;Nitrile;PVC
12.7 mm
358,9782 € - 358,9782 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neoprene;Nitrile;PVC
12.7 mm
50,0954 € - 50,0954 € 11 Varastossa
Vaahto
25.4 mm
6.4 mm
257,8016 € - 257,8016 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neoprene;Nitrile;PVC
25.4 mm
296,4103 € - 296,4103 € 15 Varastossa
Vaahto
25.4 mm
3.2 mm
194,0694 € - 194,0694 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neoprene;Nitrile;PVC
25.4 mm
0,2272 € - 0,2272 € 3490 Varastossa
10.0 m
PE
15.0 mm
2.0 mm
0,5496 € - 0,6106 € 300 Varastossa
10.0 m
PE
30.0 mm
5.0 mm
0,3454 € - 0,3454 € 180 Varastossa
20.0 m
PE
10.0 mm
1.0 mm
0,3278 € - 0,3643 € 300 Varastossa
20.0 m
PE
18.0 mm
3.0 mm
0,3963 € - 0,4403 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 m
PE
25.0 mm
5.0 mm
0,3136 € - 0,3484 € 750 Varastossa
10.0 m
PE
15.0 mm
5.0 mm
0,211 € - 0,2344 € 1149 Varastossa
10.0 m
PE
10.0 mm
2.0 mm
0,338 € - 0,3756 € 840 Varastossa
10.0 m
PE
10.0 mm
3.0 mm
17,7572 € - 19,7424 € 275 Varastossa
EPDM
20.0 mm
3.0 mm
13,4308 € - 14,9231 € Kysy toimitusaikaa täältä
EPDM
15.0 mm
3.0 mm
30,3118 € - 33,6798 € 163 Varastossa
EPDM
30.0 mm
5.0 mm
13,0064 € - 14,444 € 4817 Varastossa
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
24,2604 € - 26,9438 € 300 Varastossa
EPDM
25.0 mm
3.0 mm
  • / 2
Tiivistenauha 3.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187869

Hinta-alue
11,8016 € - 10,6105 €

Varastotasot
1211 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Musta

10266229

Hinta-alue
280,6656 € - 280,6656 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919101990
Tiivistenauha 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Musta

10266243

Hinta-alue
358,9782 € - 358,9782 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919101990
Tiivistenauha 6.4 mm 15.2 m Vaahto Musta

10384220

Hinta-alue
50,0954 € - 50,0954 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Avosolumuovi
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Musta

10266250

Hinta-alue
257,8016 € - 257,8016 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919101990
Tiivistenauha 3.2 mm 15.2 m Vaahto Musta

10384213

Hinta-alue
296,4103 € - 296,4103 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Avosolumuovi
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Musta

10266236

Hinta-alue
194,0694 € - 194,0694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919101990
Tiivistenauha 2.0 mm 10.0 m PE Musta

20062262

Hinta-alue
0,2272 € - 0,2272 €

Varastotasot
3490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m PE Musta

20062354

Hinta-alue
0,6106 € - 0,5496 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 1.0 mm 20.0 m PE Musta

20062378

Hinta-alue
0,3454 € - 0,3454 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    1.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 3.0 mm 20.0 m PE Musta

20062309

Hinta-alue
0,3643 € - 0,3278 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    18.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m PE Musta

20062347

Hinta-alue
0,4403 € - 0,3963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m PE Musta

20062330

Hinta-alue
0,3484 € - 0,3136 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 2.0 mm 10.0 m PE Musta

20062392

Hinta-alue
0,2344 € - 0,211 €

Varastotasot
1149 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 3.0 mm 10.0 m PE Musta

20062293

Hinta-alue
0,3756 € - 0,338 €

Varastotasot
840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 3.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187883

Hinta-alue
19,7424 € - 17,7572 €

Varastotasot
275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 3.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187876

Hinta-alue
14,9231 € - 13,4308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187937

Hinta-alue
33,6798 € - 30,3118 €

Varastotasot
163 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187906

Hinta-alue
14,444 € - 13,0064 €

Varastotasot
4817 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 3.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187890

Hinta-alue
26,9438 € - 24,2604 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta