Pienitiheyksisestä PVC:stä valmistettu ulkovuorausteippi on umpikennoista vaahtomuovia, joten se suojaa erinomaisesti kosteudelta ja ilmalta. Erinomainen sään- ja hapettumisenkesto, muotoutuu tehokkaasti, on joustava matalissa lämpötiloissa ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön. Tekniset tiedot-: Liima: pysyvä akryylipohjainen paineherkkä liima. Testimenetelmä: ASTM D1667 Tiheys (lb/ft3): 7 Puristuksen kesto: 2 psi. Puristusvaste: (50 %) 8 maks. Käyttölämpötila: Kumipohjainen-40 - 180F Syttyvyys FMVSS 302 Käytöt. LVI-laitteet. Rakennusala. Yleiskokoonpanot. Hyötyajoneuvot/Täysperävaunut/Kuorma-autot.
Sarjanumero: SR1867 ,SR5561
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Rullan pituus | Materiaali | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3024 € - 0,336 € | 320 Varastossa |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4829 € - 0,5366 € | 303 Varastossa |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 0,474 € - 0,5267 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2539 € - 0,2821 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,096 € - 1,2178 € | 822 Varastossa |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 194,0694 € - 194,0694 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 280,6656 € - 280,6656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 358,9782 € - 358,9782 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 50,0954 € - 50,0954 € | 11 Varastossa |
|
Vaahto
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 257,8016 € - 257,8016 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 296,4103 € - 296,4103 € | 15 Varastossa |
|
Vaahto
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 23,836 € - 26,4647 € | 1597 Varastossa |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 13,4308 € - 14,9231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 11,3921 € - 11,3921 € | 2 Varastossa |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 30,3118 € - 33,6798 € | 145 Varastossa |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 24,2604 € - 26,9438 € | 316 Varastossa |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 13,0064 € - 14,444 € | 4787 Varastossa |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 16,8947 € - 18,7703 € | 263 Varastossa |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 17,7572 € - 19,7424 € | 240 Varastossa |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa