Valikko Haku

Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - pienitiheyksinen PVC

Varastossa

Pienitiheyksisestä PVC:stä valmistettu ulkovuorausteippi on umpikennoista vaahtomuovia, joten se suojaa erinomaisesti kosteudelta ja ilmalta. Erinomainen sään- ja hapettumisenkesto, muotoutuu tehokkaasti, on joustava matalissa lämpötiloissa ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön. Tekniset tiedot-: Liima: pysyvä akryylipohjainen paineherkkä liima. Testimenetelmä: ASTM D1667 Tiheys (lb/ft3): 7 Puristuksen kesto: 2 psi. Puristusvaste: (50 %) 8 maks. Käyttölämpötila: Kumipohjainen-40 - 180F Syttyvyys FMVSS 302 Käytöt. LVI-laitteet. Rakennusala. Yleiskokoonpanot. Hyötyajoneuvot/Täysperävaunut/Kuorma-autot.

Sarjanumero: SR1867 ,SR5561

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
31 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rullan pituus Materiaali Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
198,9211 € - 198,9211 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neoprene;Nitrile;PVC
25.4 mm
367,9527 € - 367,9527 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neoprene;Nitrile;PVC
12.7 mm
51,3478 € - 51,3478 € 11 Varastossa
Vaahto
25.4 mm
6.4 mm
264,2466 € - 264,2466 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neoprene;Nitrile;PVC
25.4 mm
303,8206 € - 303,8206 € 15 Varastossa
Vaahto
25.4 mm
3.2 mm
287,6822 € - 287,6822 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neoprene;Nitrile;PVC
12.7 mm
31,0697 € - 34,5219 € 339 Varastossa
EPDM
30.0 mm
5.0 mm
0,2329 € - 0,2329 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 m
PE
15.0 mm
2.0 mm
0,3541 € - 0,3541 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 m
PE
10.0 mm
1.0 mm
0,336 € - 0,3734 € 300 Varastossa
20.0 m
PE
18.0 mm
3.0 mm
0,3465 € - 0,385 € 590 Varastossa
10.0 m
PE
10.0 mm
3.0 mm
0,5633 € - 0,6259 € 300 Varastossa
10.0 m
PE
30.0 mm
5.0 mm
0,2163 € - 0,2403 € 1049 Varastossa
10.0 m
PE
10.0 mm
2.0 mm
0,3214 € - 0,3571 € 750 Varastossa
10.0 m
PE
15.0 mm
5.0 mm
0,4062 € - 0,4514 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 m
PE
25.0 mm
5.0 mm
0,2984 € - 0,3315 € 940 Varastossa
20.0 m
PE
25.0 mm
3.0 mm
0,5379 € - 0,5976 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 m
PE
40.0 mm
5.0 mm
18,2012 € - 20,236 € 240 Varastossa
EPDM
20.0 mm
3.0 mm
10,8758 € - 12,0967 € 1102 Varastossa
EPDM
10.0 mm
3.0 mm
13,7666 € - 15,2963 € 217 Varastossa
EPDM
15.0 mm
3.0 mm
  • / 2
Tiivistenauha 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Musta

10266236

Hinta-alue
198,9211 € - 198,9211 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Myyty per
    Box
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919101990
Tiivistenauha 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Musta

10266243

Hinta-alue
367,9527 € - 367,9527 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Myyty per
    Box
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919101990
Tiivistenauha 6.4 mm 15.2 m Vaahto Musta

10384220

Hinta-alue
51,3478 € - 51,3478 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Myyty per
    Box
  • Koko materiaali
    Avosolumuovi
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Musta

10266250

Hinta-alue
264,2466 € - 264,2466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Myyty per
    Box
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919101990
Tiivistenauha 3.2 mm 15.2 m Vaahto Musta

10384213

Hinta-alue
303,8206 € - 303,8206 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Myyty per
    Box
  • Koko materiaali
    Avosolumuovi
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Musta

10266229

Hinta-alue
287,6822 € - 287,6822 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Myyty per
    Box
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919101990
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187937

Hinta-alue
34,5219 € - 31,0697 €

Varastotasot
339 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 2.0 mm 10.0 m PE Musta

20062262

Hinta-alue
0,2329 € - 0,2329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 1.0 mm 20.0 m PE Musta

20062378

Hinta-alue
0,3541 € - 0,3541 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    1.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 3.0 mm 20.0 m PE Musta

20062309

Hinta-alue
0,3734 € - 0,336 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    18.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 3.0 mm 10.0 m PE Musta

20062293

Hinta-alue
0,385 € - 0,3465 €

Varastotasot
590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m PE Musta

20062354

Hinta-alue
0,6259 € - 0,5633 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 2.0 mm 10.0 m PE Musta

20062392

Hinta-alue
0,2403 € - 0,2163 €

Varastotasot
1049 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m PE Musta

20062330

Hinta-alue
0,3571 € - 0,3214 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m PE Musta

20062347

Hinta-alue
0,4514 € - 0,4062 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 3.0 mm 20.0 m PE Musta

20062316

Hinta-alue
0,3315 € - 0,2984 €

Varastotasot
940 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m PE Musta

20062361

Hinta-alue
0,5976 € - 0,5379 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 3.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187883

Hinta-alue
20,236 € - 18,2012 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 3.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187869

Hinta-alue
12,0967 € - 10,8758 €

Varastotasot
1102 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 3.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187876

Hinta-alue
15,2963 € - 13,7666 €

Varastotasot
217 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta