20266578
20266578
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 4 | 102,70 € |
| 5 - 9 | 97,57 € |
| 10 - 19 | 92,43 € |
| 20 + | 87,30 € |
| d1 | M16 |
|---|---|
| h1 | 14.0 |
| h2 | 28.6 |
| Puristusvoima max. kN | 26.7 |
| Isku s1 | 2.5 |
| Isku s2 | 15.0 |
| w1 | 43.9 |
| w2 | 8.9 |
| A/F | 12.0 |
| Vääntömomentti max. Nm | 135.0 |
| Qty/pack | 4.0 |
| Paino gr | 748.0 |
| Materiaali | Niukkahiilinen teräs |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa