Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1992 € - 0,4449 € | 8690 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.165 in
4.19 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.125 in
28.58 mm
|
||
| 0,1006 € - 0,1408 € | 53900 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.157 - 0.173 in
4.0 - 4.4 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,1457 € - 0,2458 € | 6515 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.188 in
4.78 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1154 € - 0,2569 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.435 in
11.05 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1268 € - 0,2823 € | 5000 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,1039 € - 0,2313 € | 28000 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.05 in
1.27 mm
|
0.189 - 0.217 in
4.8 - 5.5 mm
|
0.344 in
8.73 mm
|
||
| 0,1305 € - 0,213 € | 12000 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.156 in
3.96 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1203 € - 0,2678 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.296 in
7.52 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0716 € - 0,1235 € | 350 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.3 in
7.62 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,1862 € - 0,3099 € | 40030 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0825 € - 0,1835 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.635 in
16.13 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,0927 € - 0,2065 € | 84000 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1691 € - 0,2832 € | 17900 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,6637 € - 3,1827 € | 560 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,2504 € | 22172 Varastossa |
Nailon
|
Väritön
|
0.156 in
3.96 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2455 € - 0,5481 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1263 € - 0,3447 € | 24000 Varastossa |
|
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
||
| 0,3817 € - 1,2259 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,188 € - 0,2814 € | 17500 Varastossa |
|
Musta
|
|
0.984 - 0.197 in
25.0 - 5.0 mm
|
|
||
| 0,1121 € - 0,2885 € | 11000 Varastossa |
|
Musta
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.228 - 0.236 in
5.8 - 6.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa