Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1866 € - 0,4155 € | 26600 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.154 - 0.165 in
3.9 - 4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,086 € - 0,1915 € | 61300 Varastossa |
Nailon
|
Väritön
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0825 € - 0,1835 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.635 in
16.13 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,0927 € - 0,2065 € | 84000 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1397 € - 0,2375 € | 3600 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1457 € - 0,2458 € | 6515 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.188 in
4.78 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1039 € - 0,2313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.05 in
1.27 mm
|
0.189 - 0.217 in
4.8 - 5.5 mm
|
0.344 in
8.73 mm
|
||
| 0,2455 € - 0,5481 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1585 € - 0,3536 € | 23100 Varastossa |
Nailon
|
Väritön
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1249 € - 0,2064 € | 10817 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.154 - 0.189 in
3.9 - 4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1385 € - 0,2569 € | 13791 Varastossa |
|
Musta
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
||
| 0,1992 € - 0,4449 € | 8690 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.165 in
4.19 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.125 in
28.58 mm
|
||
| 0,1754 € - 0,3919 € | 9500 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.09 in
2.28 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1006 € - 0,1408 € | 53900 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.157 - 0.173 in
4.0 - 4.4 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,086 € - 0,1915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.046 in
1.17 mm
|
0.126 - 0.154 in
3.2 - 3.9 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,6637 € - 3,1827 € | 490 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1263 € - 0,3447 € | 30000 Varastossa |
|
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
||
| 0,114 € - 0,3123 € | 6250 Varastossa |
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
|
||
| 0,2189 € - 0,2646 € | 9981 Varastossa |
|
Musta
|
|
0.984 - 0.236 in
25.0 - 6.0 mm
|
|
||
| 1,4875 € - 2,7406 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm