Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4041 € - 1,4145 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,5781 € - 2,0127 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,4041 € - 1,3762 € | 96 Varastossa |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,8434 € - 1,6559 € | 5850 Varastossa |
Nailon
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1228 € - 0,2579 € | 17951 Varastossa |
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,2133 € - 0,2736 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PVC
|
Musta
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,3447 € | 51200 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.15 in
3.81 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.007 in
0.19 mm
|
||
| 0,0716 € - 0,1235 € | 350 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.3 in
7.62 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,081 € - 0,1361 € | 74 Varastossa |
Nailon
|
Väritön
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1862 € - 0,3099 € | 40030 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1305 € - 0,213 € | 12000 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.156 in
3.96 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1203 € - 0,2678 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.296 in
7.52 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1691 € - 0,2832 € | 17900 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,4347 € - 0,6086 € | 23714 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.26 - 0.291 in
6.6 - 7.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1397 € - 0,2375 € | 3600 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1457 € - 0,2458 € | 6515 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.188 in
4.78 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1154 € - 0,2569 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.435 in
11.05 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1268 € - 0,2823 € | 3275 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,1726 € - 0,3831 € | 25846 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.156 in
3.96 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0543 € - 0,0761 € | 97900 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.11 - 0.126 in
2.8 - 3.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm