Valikko Haku

Työntösovitejalka

Varastossa

Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.

Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.

  • Tarjolla on monia materiaaleja, kuten nailon 6/6, silikonikumi, pientiheyksinen polyeteeni (LDPE) ja termoplastinen elastomeeri (TPE).
  • Muodot: suorakaide, suorakulma, pyöreä ja neliö
  • Värit: musta, ruskea, harmaa, väritön ja läpinäkyvä
  • UL94 HB -luokitellut versiot.


Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
132 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Väri Alustan korkeus Yhteensopivat aukon halkaisijat Pohjan halkaisija Osta
0,2006 € - 0,2455 € 203044 Varastossa
Musta
2.0 mm
4.7 - 5.0 mm
10.0 mm
1,4735 € - 3,382 € 15289 Varastossa
Nailon
Musta
15.0 mm
7.7 mm
21.0 mm
0,2006 € - 0,2455 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
0,1046 € - 0,1543 € 87600 Varastossa
Musta
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
0,0912 € - 0,0912 € 9128 Varastossa
PVC
Musta
3.5 mm
3.7 - 3.8 mm
4.5 mm
0,1046 € - 0,1543 € 277384 Varastossa
Musta
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
0,0388 € - 0,1078 € 78920 Varastossa
Musta
0,0382 € - 0,0928 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
0,1246 € - 0,2773 € 9500 Varastossa
Läpinäkyvä
0,6669 € - 1,4004 € 19140 Varastossa
Musta
0,0444 € - 0,1078 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
0,0813 € - 0,2466 € 7750 Varastossa
Musta
0,0557 € - 0,1171 € 14500 Varastossa
Musta
12.0 mm
9.5 mm
0,0889 € - 0,2157 € 12855 Varastossa
Läpinäkyvä
0,4041 € - 1,4145 € Kysy toimitusaikaa täältä
PE
Musta
0,5781 € - 2,0127 € Kysy toimitusaikaa täältä
PE
Musta
0,4041 € - 1,3762 € 96 Varastossa
PE
Musta
0,2133 € - 0,2736 € Kysy toimitusaikaa täältä
PVC
Musta
6.5 mm
6.8 mm
9.5 mm
0,202 € - 0,2469 € 25294 Varastossa
Musta
4.2 mm
6.0 - 6.4 mm
10.0 mm
0,0889 € - 0,2157 € 10073 Varastossa
Musta
  • / 7
Nipistettävät laitejalat 10.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Silikonikumi Musta

10148952

Hinta-alue
0,2455 € - 0,2006 €

Varastotasot
203044 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.7 - 5.0 mm
  • Alustan korkeus
    2.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 21.0 mm 15.0 mm 7.7 mm PA Musta

10339534

Hinta-alue
3,382 € - 1,4735 €

Varastotasot
15289 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.7 mm
  • Alustan korkeus
    15.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    21.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Liitinjalka
  • Väri
    Musta
Nipistettävät laitejalat 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Silikonikumi Musta

10149362

Hinta-alue
0,2455 € - 0,2006 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 5.4 mm
  • Alustan korkeus
    2.3 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Nipistettävät laitejalat 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Silikonikumi Musta

10148938

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1046 €

Varastotasot
87600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 5.4 mm
  • Alustan korkeus
    2.3 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Varsijalat 4.5 mm 3.5 mm 3.8 mm PVC

10393284

Hinta-alue
0,0912 € - 0,0912 €

Varastotasot
9128 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.7 - 3.8 mm
  • Alustan korkeus
    3.5 mm
  • Pohjan halkaisija
    4.5 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalka läpivientikumilla
  • Väri
    Musta
Nipistettävät laitejalat 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Silikonikumi Musta

10148945

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1046 €

Varastotasot
277384 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 5.4 mm
  • Alustan korkeus
    2.3 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pinoamispehmuste 6.0 mm Musta PVC

10336311

Hinta-alue
0,1078 € - 0,0388 €

Varastotasot
78920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Musta

10202463

Hinta-alue
0,0928 € - 0,0382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 7.0 mm Läpinäkyvä PVC

10202517

Hinta-alue
0,2773 € - 0,1246 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 5.0 mm Musta PVC

10203927

Hinta-alue
1,4004 € - 0,6669 €

Varastotasot
19140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pinoamispehmuste 6.0 mm Musta PVC

10336274

Hinta-alue
0,1078 € - 0,0444 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 8.0 mm Musta PVC

10202470

Hinta-alue
0,2466 € - 0,0813 €

Varastotasot
7750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Työntösovitejalka 12.0 mm 9.5 mm PVC

10214879

Hinta-alue
0,1171 € - 0,0557 €

Varastotasot
14500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    9.5 mm
  • Alustan korkeus
    12.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pinoamispehmuste 6.0 mm Läpinäkyvä PVC

10202456

Hinta-alue
0,2157 € - 0,0889 €

Varastotasot
12855 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Tullinimike
    3926300090
Kannatinjalat Suorakulma 38.1 x 19.1 mm 38.1 mm LDPE - PIR

10093122

Hinta-alue
1,4145 € - 0,4041 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Painettava jalka
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Suorakulma
  • Jalustan materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926300090
Kannatinjalat Suorakulma 50.8 x 25.4 mm 50.8 mm LDPE - PIR

10092699

Hinta-alue
2,0127 € - 0,5781 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Painettava jalka
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Suorakulma
  • Jalustan materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926300090
Kannatinjalat Suorakulma 25.4 x 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR

10093054

Hinta-alue
1,3762 € - 0,4041 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Painettava jalka
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Suorakulma
  • Jalustan materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926300090
Varsijalat 9.5 mm 6.5 mm 6.8 mm PVC

10084175

Hinta-alue
0,2736 € - 0,2133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.8 mm
  • Alustan korkeus
    6.5 mm
  • Pohjan halkaisija
    9.5 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kytkettävä jalka
  • Väri
    Musta
Nipistettävät laitejalat 10.0 mm 4.2 mm 6.4 mm Silikonikumi Musta

10149751

Hinta-alue
0,2469 € - 0,202 €

Varastotasot
25294 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.0 - 6.4 mm
  • Alustan korkeus
    4.2 mm
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pinoamispehmuste 8.0 mm Musta PVC

10202494

Hinta-alue
0,2157 € - 0,0889 €

Varastotasot
10073 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090