Valikko Haku

Työntösovitejalka

Varastossa

Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.

Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.

  • Tarjolla on monia materiaaleja, kuten nailon 6/6, silikonikumi, pientiheyksinen polyeteeni (LDPE) ja termoplastinen elastomeeri (TPE).
  • Muodot: suorakaide, suorakulma, pyöreä ja neliö
  • Värit: musta, ruskea, harmaa, väritön ja läpinäkyvä
  • UL94 HB -luokitellut versiot.


Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
132 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Väri Alustan korkeus Yhteensopivat aukon halkaisijat Pohjan halkaisija Osta
0,2455 € - 0,5481 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
25.0 mm
0,3817 € - 1,2259 € 548 Varastossa
Musta
30.0 mm
0,8279 € - 1,3408 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
20.0 mm
1,726 € - 3,831 € 8950 Varastossa
Musta
25.0 - 50.0 mm
0,2624 € - 0,4743 € 2200 Varastossa
Musta
3.0 mm
5.0 mm
13.0 mm
2,3014 € - 4,833 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kumi
Harmaa
51.5 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,1866 € - 0,4155 € 26600 Varastossa
PA
Väritön
1.6 mm
3.9 - 4.2 mm
12.7 mm
0,086 € - 0,1915 € 72300 Varastossa
Nailon
Väritön
6.35 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,1838 € - 0,4096 € 4500 Varastossa
LDPE
Musta
4.57 mm
9.7 mm
37.08 mm
0,1182 € - 0,3212 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
3.2 mm
12.8 mm
1,6839 € - 2,7937 € 1134 Varastossa
Musta
25.0 - 50.0 mm
0,1389 € - 0,1445 € 10357 Varastossa
TPE
Musta
5.1 mm
4.0 - 6.8 mm
15.7 mm
0,769 € - 4,0079 € 700 Varastossa
Kumi
Musta
42.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
0,2098 € - 0,2832 € 28753 Varastossa
Musta
5.1 mm
7.0 - 7.1 mm
15.7 mm
0,2705 € - 0,4154 € 68 Varastossa
Musta
12.2 mm
9.5 - 9.6 mm
12.7 mm
0,2323 € - 0,3691 € 6600 Varastossa
Musta
4.6 mm
6.0 - 6.1 mm
13.4 mm
1,2868 € - 2,7024 € 5400 Varastossa
LDPE
Musta
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,1726 € - 0,3831 € 25846 Varastossa
PA
Väritön
3.96 mm
25.4 mm
25.4 mm
0,1992 € - 0,4449 € 2070 Varastossa
PA
Väritön
9.65 mm
31.8 mm
31.75 mm
0,2147 € - 0,2764 € 6686 Varastossa
LDPE
Harmaa
7.0 mm
4.7 mm
10.0 mm
  • / 7
Päätykärki 25.0 x 25.0 mm PE Musta

10257180

Hinta-alue
0,5481 € - 0,2455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Työntösovitejalka 30.0 mm Musta

10155493

Hinta-alue
1,2259 € - 0,3817 €

Varastotasot
548 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Työntösovitejalka Musta LDPE

10155820

Hinta-alue
1,3408 € - 0,8279 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Musta N/A Musta LDPE

10155882

Hinta-alue
3,831 € - 1,726 €

Varastotasot
8950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    25.0 - 50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Varsijalat 13.0 mm 3.0 mm 5.0 mm PVC

10060308

Hinta-alue
0,4743 € - 0,2624 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 mm
  • Alustan korkeus
    3.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kävelytuen laitejalat 19.0 mm 51.5 mm Kumi Harmaa

10280317

Hinta-alue
4,833 € - 2,3014 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    19.0 mm
  • Alustan korkeus
    51.5 mm
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kävelytuen jalka
  • Väri
    Harmaa
Nipistettävät laitejalat 12.7 mm 1.6 mm 4.2 mm Nailon Väritön

10149775

Hinta-alue
0,4155 € - 0,1866 €

Varastotasot
26600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.9 - 4.2 mm
  • Alustan korkeus
    1.6 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Puskuri halkaistulla varrella
  • Väri
    Väritön
Pysäytin 12.7 mm 6.35 mm Nailon Väritön

10149171

Hinta-alue
0,1915 € - 0,086 €

Varastotasot
72300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 mm
  • Alustan korkeus
    6.35 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteäpäinen varsi puskuri
  • Väri
    Väritön
Pysäytin 37.08 mm 4.57 mm LDPE Musta

10149157

Hinta-alue
0,4096 € - 0,1838 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    9.7 mm
  • Alustan korkeus
    4.57 mm
  • Pohjan halkaisija
    37.08 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteäpäinen varsi puskuri
  • Väri
    Musta
Varsijalat 3.2 mm 12.8 mm PVC

10085097

Hinta-alue
0,3212 € - 0,1182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    12.8 mm
  • Alustan korkeus
    3.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Työntösovitejalka Musta LDPE

10155899

Hinta-alue
2,7937 € - 1,6839 €

Varastotasot
1134 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    25.0 - 50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Nipistettävät laitejalat 15.7 mm 5.1 mm 6.8 mm TPE Musta

10316306

Hinta-alue
0,1445 € - 0,1389 €

Varastotasot
10357 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 6.8 mm
  • Alustan korkeus
    5.1 mm
  • Pohjan halkaisija
    15.7 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalka läpivientikumilla
  • Väri
    Musta
Kävelytuen laitejalat 22.0 mm 42.0 mm 22.0 mm Kumi

10089897

Hinta-alue
4,0079 € - 0,769 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    22.0 mm
  • Alustan korkeus
    42.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    22.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kävelytuen jalka
  • Väri
    Musta
Nipistettävät laitejalat 15.7 mm 5.1 mm 0.280 in TPE/TPV Musta

10021828

Hinta-alue
0,2832 € - 0,2098 €

Varastotasot
28753 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.1 mm
  • Alustan korkeus
    5.1 mm
  • Pohjan halkaisija
    15.7 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Väri
    Musta
Nipistettävät laitejalat 12.7 mm 12.2 mm 0.378 in TPE Musta

10163597

Hinta-alue
0,4154 € - 0,2705 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    9.5 - 9.6 mm
  • Alustan korkeus
    12.2 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Väri
    Musta
Nipistettävät laitejalat 13.4 mm 4.6 mm 0.240 in TPE Musta

10163603

Hinta-alue
0,3691 € - 0,2323 €

Varastotasot
6600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.0 - 6.1 mm
  • Alustan korkeus
    4.6 mm
  • Pohjan halkaisija
    13.4 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Väri
    Musta
Pyöreä Työntösovitejalka Musta PE

10155837

Hinta-alue
2,7024 € - 1,2868 €

Varastotasot
5400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalustalliset neliökulmajalat
  • Väri
    Musta
Pysäytin 25.4 mm 3.96 mm Nailon Väritön

10149904

Hinta-alue
0,3831 € - 0,1726 €

Varastotasot
25846 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    25.4 mm
  • Alustan korkeus
    3.96 mm
  • Pohjan halkaisija
    25.4 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Varsipuskuri
  • Väri
    Väritön
Pysäytin 31.75 mm 9.65 mm Nailon Väritön

10149935

Hinta-alue
0,4449 € - 0,1992 €

Varastotasot
2070 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    31.8 mm
  • Alustan korkeus
    9.65 mm
  • Pohjan halkaisija
    31.75 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Varsipuskuri
  • Väri
    Väritön
Varsijalat 10.0 mm 7.0 mm 4.7 mm LDPE - PIR

10064931

Hinta-alue
0,2764 € - 0,2147 €

Varastotasot
6686 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.7 mm
  • Alustan korkeus
    7.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kytkettävä jalka
  • Väri
    Harmaa